Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера c Endress+Hauser

Онлайн-инструменты

Контакты

Сотрудники в процессе переоснащения резервуара

Оптимизация переоснащения химического производства

Достигайте целей по готовности и надежности при сохранении и повышении эффективности

Переоснащение часто рассматривается как трудоемкий процесс, требующий больших финансовых затрат. В то же время важно поддерживать готовность компонентов, обеспечивающих надежную работу предприятия. Достаточно сложными являются такие задачи, как интегрированное сквозное планирование, повышение надежности и готовности основных средств, оптимизация запасов, реализация эффективного управления расходами. Подход Endress+Hauser позволяет компании оказывать поддержку в оптимизации переоснащения на химическом производстве.

65%

годовой чистой прибыли равно бюджету на техническое обслуживание производственного объекта на сегодняшний день.

По мнению экспертов, техническое обслуживание находится на последнем месте в перечне контролируемых значительных расходов.

Химический завод

Достоверные данные о переоснащении и устаревании оборудования

Внутренние или внешние отраслевые стандарты, такие как ISO, FDA или HACCP, требуют от вас наличия прослеживаемой документации по установленным КиП? Вам нужно рациональное, эффективное и безбумажное решение по управлению оборудованием предприятия, совместимое с вашими бизнес-процессами и способное сократить издержки и ошибки? Наше предложение по модернизации и переоснащению поможет вам оптимизировать свое химическое производство и облегчит процесс принятия решений. Преимущества для вас:

  • Проведение анализа "Как есть и как будет" – поэтапное рассмотрение текущей ситуации (Как есть) с выявлением потенциальных возможностей для улучшения. На основе этих потенциальных улучшений и новых решений строится оптимизированная схема (Как будет).

  • В соответствии с построенной схемой "Как будет" предлагаются рекомендации по внедрению улучшений, включающие в себя описания конкретных преимуществ.

  • Реализация и запуск построенной схемы "Как будет" посредством создания поэтапного плана, включающего в себя рекомендации в двух пакетах – по реализации и по запуску.

Повысьте готовность химического процесса

  • Иллюстрация этапов оптимизации переоснащения ©Endress+Hauser

    На этом рисунке иллюстрируются шаги, выполняемые на химическом производстве с целью оптимизации переоснащения

Одновременное обеспечение готовности и эффективности

Повысшайте общую эффективность, одновременно сокращая риски и простои

Эффективная оптимизация процессов и успешная реализация проектов зависит не только от описаний на бумаге, но и процессов в сознании людей и принципов, по которым они работают. Зная это и используя общие модели управления бизнес-процессами, мы разработали стандартную услугу для всех отраслей обрабатывающей промышленности. Наше предложение по оптимизации переоснащения на химическом производстве поможет вам в принятии правильных решений.

Переоснащение химического производства

Уверенный контроль установленного оборудования

При совместной работе над бизнес-процессами Endress+Hauser оказывает поддержку в определении содержания всех соответствующих шагов. Анализ "Как есть" дает описание текущей ситуации. Этот этап необходим для представления изменений, вызванных переходом от старой схемы к новой. Ситуация “Как будет” включает в себя описание процесса, новые архитектуры систем, структуры соответствующих процессов и схемы обмена данными между различными системами. Она описывает реалистичное решение, наилучшее из всех возможных.

  • Полученные данные помогают четко понять, какие "лекарства" требуются для решения существующих проблем и какие результаты могут быть достигнуты при реализации необходимых действий.

  • Комплексная документация включает в себя сценарии получения преимуществ и/или потенциальную экономию. В результате формируется пакет, готовый к представлению акционерам и топ-менеджменту для подтверждения эффективности инвестиций.

Люди на химическом заводе

Оптимизируйте переоснащение, применив проверенную методологию

Предлагаемая методология уже была применена более 70 раз в нескольких отраслях промышленности, в том числе химической. Благодаря структурированному подходу и четкому поэтапному плану реализации рекомендаций по улучшению достигается уверенный успех.

Люди на химическом заводе

Преимущества

Ваш успех – наша основная миссия. Эксперты компании Endress+Hauser окажут вам поддержку в оптимизации переоснащения для достижения любых поставленных вами целей в области техобслуживания, какими бы сложными они ни были. С помощью Endress+Hauser вы реализуете программу оптимизации в отношении морального устаревания и уверенно обеспечите целевые показатели готовности и надежности вашего химического процесса.

67%

снижение рисков за счет применения инструментальной диагностики, позволяющей сократить штат полевых сотрудников и тем самым повысить безопасность работы.

50%

сокращение необходимого количества запасных частей благодаря программе оптимизации в отношении морального устаревания.

25%

увеличение длительности рабочего состояния за счет максимально сбалансированной стратегии оптимизации переоснащения на основе проверенной методологии.

Данный сайт использует файлы «cookie». Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов «cookie». Узнайте больше здесь закрыть

Выберите страну / регион