Отличная альтернатива механическим измерительным приборам

Повысьте безопасность и надежность и сократите затраты на техобслуживание

Сразу после установки механические измерительные приборы работают эффективно. С другой стороны, альтернативные методы измерения обеспечивают максимальную безопасность процесса и точность, а также позволяют не тратить ценное время и силы на техобслуживание измерительных приборов. Стоит ли подвергать риску свои процессы или допускать дорогостоящие простои из-за устаревшей технологии, исчерпавшей свой потенциал? Настало время заменить механические устройства и другие устаревшие технологии измерения на новые измерительные приборы, надежно работающие при любых условиях процесса.

Наше предложение

В круг тех обязательств, которые Endress+Hauser берет на себя, входят обслуживание и оптимизация процессов наших заказчиков в любой точке мира. Мы используем весь свой опыт работы в отрасли, обширные знания о процессах, единый подход с прозрачными процедурами и лучшие альтернативные технологии, чтобы помочь вам уйти от устаревших механических устройств и других измерительных приборов, основанных на отживших технологиях. Другими словами, мы даем вам залог стабильной эффективности процессов — современные, точные и надежные технологии для решения критичных задач по измерению.

  • Соответствие рекомендациям по безопасности API 2350

  • Сокращение срока развертывания и ввода в эксплуатацию

  • Повышение готовности и надежности процессов с одновременным снижением затрат на техобслуживание

  • Повышение выхода и качества продукта; снижение стоимости эксплуатации

  • Встроенные функции диагностики, проверки и мониторинга; безопасность процессов благодаря применению технологии Heartbeat. Интервал между испытаниями до 12 лет

Щелкайте далее и узнайте, как вы сможете повысить эффективность процесса

Технологическая карта процесса переработки ©Endress+Hauser

Процесс переработки

Технологическая карта ректификационной колонны на нефтеперерабатывающем заводе ©Endress+Hauser

Ректификационная колонна

Технологическая карта колонны вакуумной ректификации на нефтеперерабатывающем заводе ©Endress+Hauser

Колонна вакуумной ректификации

Технологическая карта хранения и транспортировки ©Endress+Hauser

Хранение и транспортировка

Технологическая карта статического коммерческого учета ©Endress+Hauser

Коммерческий учет при хранении в резервуарах

Технологическая карта динамического коммерческого учета ©Endress+Hauser

Коммерческий учет при транспортировке

Система предотвращения перелива для резервуара с реагентами — технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Реализуйте мониторинг безопасности резервуара и предотвратите риск переливов благодаря автоматической системе противоаварийной защиты.

Области применения

вертикальные 2-фазные сепараторы

Надежное и эффективное разделение жидкостей

Измерение границы раздела фаз и общего уровня с использованием поплавков и буйков все еще встречается достаточно часто. Это требует постоянной подстройки под меняющуюся плотность сырой нефти. Следствие этого — большие трудозатраты на техобслуживание приборов на удаленных установках по сбору сырой нефти. Современные высокоточные технологии радиометрического и микроимпульсного радарного измерения позволят вам сократить объем техобслуживания и получать сырую нефть гарантированно высокого качества, готовую к транспортировке на перерабатывающее предприятие.

  • Получайте полную картину процесса — сделайте работу сепаратора прозрачной с помощью приборов семейства Levelflex FMP55 и FMP51 с технологией микроимпульсного радарного измерения уровня

  • Предотвратите перенос жидкости в газовом выходе и обеспечьте контроль границы раздела фаз воды и нефти

  • Сократите объем техобслуживания и воспользуйтесь возможностями дистанционного конфигурирования

Блок контроля и измерения при дозировании реагентов

Блоки дозирования реагентов: защита и производительность

Дозированное введение реагентов в технологические линии и жидкости — одна из рутинных операций как при нефтедобыче, так и в производстве и переработке нефти и газа. Каждый блок дозирования реагентов имеет свои критичные задачи по измерению. Чтобы обеспечить защиту сотрудников и инфраструктуры, повысить производительность, сократить затраты и предотвратить простои, вам обязательно потребуется измерительное оборудование, способное работать в тяжелых условиях, и услуги по разработке соответствующих блоков.

  • Снижение потребления реагентов и повышение эффективности контроля за счет применения кориолисовых расходомеров. Двухпроводная технология подключения позволяет сократить вес и сэкономить занимаемое место

  • Преобразователи давления с малым временем отклика дают оперативную и точную информацию о давлении при дозировании. Функция сохранения настроек сокращает время на ввод сменных приборов в эксплуатацию и повышает безопасность

  • Новейшая концепция управления запасами и технология промышленного Интернета вещей (IIoT) предотвращают внезапное истощение запасов реагентов и позволяют пополнять их по самой низкой цене

Фотография с дистилляционными колоннами на перерабатывающем предприятии

Дистилляционная колонна и вакуумная дистилляция

В рамках этих процессов необходимо максимизировать скорость подачи сырья в дистилляционную колонну, при этом обеспечивая соответствие смеси сырых нефтепродуктов экологическим требованиям. Модернизация ваших технологий измерения уровня поможет избежать дорогостоящих простоев в таких процессах. В случае вакуумной дистилляции существует риск искажения измерений из-за колебаний температуры окружающей среды, если эти измерения выполняются по традиционной технологии перепада давления с применением капиллярных трубок. Кроме того, механические и термические удары способны разрушать капиллярные трубки.

Promass Q — решение для измерения плотности

Высокоточное измерение плотности в реальных условиях

Точное измерение плотности крайне важно для коммерческого учета по объему и для поверки измерительных приборов. Кроме того, плотность — ключевой индикатор качества технологической среды. Преобразователи плотности жидкости старого типа имеют типичные недостатки: смещение показаний со временем, потребность в регулярной калибровке, чувствительность к перемене условий процесса и свойств жидкости, таких как вязкость. Устранить эти недостатки поможет новый измеритель плотности, обеспечивающий непревзойденную надежность измерения плотности в реальных нестабильных условиях.

  • Улучшите точность измерений в реальных условиях процесса с помощью кориолисового расходомера Promass Q

  • Высочайшая точность измерения массового расхода, плотности и температуры с компенсацией колебаний характеристик процесса в реальном времени

  • Гарантированное качество продукции благодаря технологии Heartbeat

  • Экономия времени — не требуются техобслуживание и калибровка

Фотография парка резервуаров хранения на нефтеперерабатывающем предприятии

Резервуары хранения

Поплавковые измерители все еще часто используются для контроля уровня из-за своей дешевизны. Однако на их надежность влияют колебания плотности, а также склонность к образованию налипаний со временем, что может вызвать неточность или полное отсутствие (застревание/блокировка) сигнализации. Это ведет к высоким расходам на обслуживание из-за необходимости регулярной очистки и демонтажа, что делает контрольные испытания времязатратными и затруднительными. Замените ваши поплавковые датчики вибрационными датчиками предельного уровня для повышения эксплуатационной готовности и безопасности.

  • Сокращение временных затрат на обслуживание, тестирования и очистку

  • Функции самодиагностики с уровнем SIL3 (по API 2350)

  • Интервал между испытаниями до 12 лет

Фотография специалиста Endress+Hauser, устанавливающего кориолисовый расходомер на заводе заказчика

Транспортировка топлива

Устаревшие технологии измерения расхода, такие как объемное вытеснение, турбины, ротаметры и перепад давления — которые когда-то были оптимальным или единственно доступным решением для некоторых применений — теперь не единственный возможный вариант. Современные технологии измерения расхода — вихревые, ультразвуковые и кориолисовые — намного более надежны, особенно в тех случаях, когда требуется усовершенствование технологических процессов.

  • Искробезопасное исполнение

  • Экономия затрат на прокладке кабелей

  • Повышение производительности и снижение потребности в техническом обслуживании

  • Прямое измерение массового расхода

Изучите наш ассортимент!

Познакомьтесь с экспертом

Преимущества

Компания Endress+Hauser всегда следует инновационному духу и всегда ставит своей целью создание преимуществ для вас. E+H предоставляет вам самые лучшие решения и при этом обеспечивает безопасность процесса. Команда опытных инженеров поможет вам подобрать надлежащие приборы для важнейших точек измерения. Компания Endress+Hauser нацелена на долговременное и постоянное сотрудничество.

  • 287

    патента подано в 2018 году

  • 50%

    — потенциальное снижение стоимости эксплуатации благодаря применению электронной системы измерения на основе перепада давления.

  • >30 миллионов

    измерительных приборов установлено по всему миру

Выберите рынок / регион