Переработка газа стала проще

Аналитические измерения качественных показателей для предприятий по переработке природного газа

Являясь третьим по величине источником энергии в мире, природный газ играет жизненно важную роль в современной промышленности. Несмотря на то, что в будущем глобальные энергетические потребности продолжит покрывать в основном ископаемое топливо, предполагается, что важность природного газа среди различных видов энергоносителей будет расти. На предприятиях по переработке природного газа реализуется множество этапов обработки, направленных на удаление кислотных газов и других загрязнений. Как осуществляется мониторинг содержания H2O, H2S, CO2 и O2 в природном газе?

Лазерные анализаторы для работы с природным газом

Анализаторы на основе спектроскопов поглощения с перестраиваемыми диодными лазерами (TDLAS) производства компании SpectraSensors, одного из партнеров Endress+Hauser, осуществляют непрерывные измерения загрязнений в потоках природного газа в реальном времени, от значений менее 1 части на миллион до процентных уровней. Уникальная конструкция этих приборов дает значительные преимущества в области мониторинга содержания H2O, H2S и CO2 в природном газе и газоконденсатных жидкостях (NGL) по сравнению с другими технологиями.

  • SpectraSensors: исключительно малое время отклика анализаторов

  • Лазерная спектроскопия позволяет избирательно измерять требуемые анализируемые вещества в природном газе

  • Не требуется калибровка/повторная калибровка в полевых условиях

  • Конструкция приборов обеспечивает работоспособность в сложных условиях (на плавучих установках, в жарком/холодном климате)

  • Низкая стоимость владения — не требуются расходные материалы

Просмотрите страницы по очереди и отметьте все критичные точки измерения

Обзор цепочки формирования стоимости природного газа ©Endress+Hauser
Технологические карты или иллюстрации аминовой обработки в сфере переработки газа ©Endress+Hauser

Области переработки газа

Иллюстрация процесса переработки природного газа

Переработка природного газа

Сырой природный газ — это смесь метана (CH4), углеводородных конденсатов (газоконденсатные жидкости — NGL), воды и примесей; сероводород (H2S) и двуокись углерода (CO2). Состав природного газа варьируется в зависимости от геологической формации, из которой он извлекается. Ввиду этого, крайне необходимы надежные решения, помогающие эффективно контролировать процесс отделения метана от других углеводородов, воды и примесей.

Иллюстрация аминовой очистки

Аминовая очистка и обессеривание газа

Сырой природный газ из различных формаций имеет различное содержание кислотных газов (H2S и CO2). Процессы обессеривания газа предназначены для удаления кислотных газов из сернистого газа, аминовая очистка — для его очистки от H2S и CO2. Во время такой обработки сернистый газ входит в контакт с водным раствором аминов, при котором происходит удаление H2S и CO2 за счет химической реакции и поглощения. Endress+Hauser предлагает решения для измерения концентрации кислотных газов на входе и выходе блока аминовой обработки и тем самым помогают оптимизировать производительность этого блока.

Иллюстрация осушки молекулярными фильтрами

Осушка молекулярными фильтрами

Обессеренный природный газ, выходящий из блока аминовой обработки, насыщен водяным паром. Определенное количество воды удаляется путем пропускания влажного газа через газосепаратор с последующим сжатием и охлаждением. На следующем этапе производится осушка молекулярными фильтрами, которая позволяет обеспечить низкую концентрацию H2O (< 0,1 ppm), необходимую для криогенных процессов в блоках выделения природного газоконденсата и производства СПГ. Анализаторы Endress+Hauser помогают выполнять эти задачи – они используются для отслеживания повреждений поверхности молекулярных фильтров.

  • Запатентованная технология дифференциальной спектроскопии обеспечивает измерение содержания H2O при значениях менее 1 части на миллион

  • Лазерное измерение обладает высокой селективностью и точностью при определении содержания H2O в природном газе

  • Встроенная трубка для контроля проникающей способности обеспечивает автоматическую проверку анализатора

  • Ознакомьтесь с описанием применения измерения H2O на выходе емкости процесса молекулярной осушки

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Компания Endress+Hauser обладает целой сетью высококвалифицированных сотрудников отделов продаж и сервиса, специализирующихся на переработке газа, и готова оказать вам поддержку в оптимизации готовности, эффективности и безопасности вашего процесса. Приборы Endress+Hauser используются в добыче, транспортировке, хранении, распределении природного газа, переработке газа, нефтепереработке, нефтехимии и производстве объемного газа.

  • +20%

    увеличение интервала между операциями регенерации поверхностей молекулярных фильтров благодаря применению TDLAS.

  • 400 000 долларов США

    экономится благодаря предотвращению 2-дневного простоя при очередной загрузке молекулярных фильтров.

Выберите рынок / регион