Оптимизируйте процесс рафинирования пищевых растительных масел

Инновационная технология измерения обеспечит высокие показатели производительности и эксплуатационной готовности

Производители растительных масел постоянно сталкиваются с такими трудностями, как низкая прибыльность, непостоянное качество сырья и изменение пищевых привычек потребителей. Оптимизация производственной эффективности и снижение производственных затрат требуют использования инновационной технологии измерения. За счет целенаправленной непрерывной оптимизации процесса рафинирования производители имеют возможность сократить время простоев и количество отходов с одновременным увеличением добавочной стоимости, не жертвуя при этом качеством продукции.

Наше предложение

Компания Endress+Hauser предлагает целый ряд решений на базе надежной технологии измерения для производства пищевых растительных масел, от получения сырья до процесса рафинирования и хранения готовой продукции на складе. Эффективная оптимизация процесса позволит вам свести к минимуму отходы и потери с одновременным увеличением производительности вашего предприятия. Преимущества нашей технологии:

  • Гарантированное неизменное качество продукта

  • Сокращение использования усилителей, растворителей и добавок

  • Экономичное потребление энергии

  • Данные производственного процесса в режиме реального времени как основа интеллектуального технического обслуживания

Знание процесса

Узнать больше о возможностях оптимизации процесса рафинирования пищевых масел на разных стадиях

Процесс рафинирования пищевых масел ©Endress+Hauser

Процесс рафинирования пищевых масел – от гидратации до сухого фракционирования

Дезодорирование пищевых растительных масел ©Endress+Hauser

Контрольно-измерительные приборы для дезодорирования

Сухое фракционирование пищевых масел ©Endress+Hauser

Контрольно-измерительные приборы для сухого фракционирования

Процессы и области применения

Резервуары для хранения сырья, например, семян

Поставка сырья

Контроль количества и качества сырья, начиная с пункта доставки. Наши радарные уровнемеры непрерывно с неизменно высокой точностью контролируют уровень заполнения в силосах и резервуарах вне зависимости от формы продукта, жидкой или твердой.

Процесс рафинирования пищевых масел

От неочищенного до высококачественного пищевого масла

Во время рафинирования из растительного масла удаляются нежелательные примеси, отрицательно сказывающиеся на вкусе и запахе готового продукта, такие как вещества, замутняющие масло. Для обеспечения качества продукции на каждом этапе производства требуется непрерывный контроль критически значимых параметров, таких как температура, давление и расход.

Измерение температуры во время процесса рафинирования пищевых масел

Технологическая безопасность во всех диапазонах температуры

От экстракции до готового продукта неочищенное масло подвергается воздействию разнообразных диапазонов температуры для получения товарного качества. На этапе дезодорирования температура процесса достигает 240 °C. Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент оборудования для измерения температуры для любых требований производственного процесса, от простых компактных термометров до модульных термопреобразователей.

Измерение давления на этапе дезодорирования пищевого растительного масла

Безопасный мониторинг давления и вакуума в резервуарах

Керамические мембраны зарекомендовали себя как надежное средство поддержания необходимого уровня вакуума в резервуарах в ходе данного процесса. Благодаря керамической измерительной мембране, устойчивой к вакууму, со встроенным обнаружением повреждений, преобразователь давления Cerabar обеспечивает высокий уровень производственной безопасности. Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, сокращает затраты и экономит время.

Точное измерение расхода при производстве рафинированных пищевых масел

Точный контроль расхода и объема для назначений с высокими требованиями

Расходомеры используются для точного контроля за движением неочищенного масла на каждом производственном этапе. Как результат, можно обнаружить потери и предотвратить их, чтобы поддерживать выход готовой продукции на неизменно высоком уровне. Дополнительное использование высокоточных кориолисовых расходомеров для контроля за дозированием усилителей, растворителей и добавок гарантирует качество продукции.

Резервуары для хранения масел на заводе по производству пищевых масел

Оптимальное управление запасами

Загрузка, разгрузка и хранение пищевых масел на конечных станциях требуют точных данных относительно количества и объема. Мы предлагаем интегрированные системы измерения расхода и уровня в резервуарах, благодаря которым вы сможете управлять и оптимизировать свои запасы. Кроме того, наша программа Terminalvision удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются для организации приемки/отправки контейнеров, приходящих авто-, железнодорожным или морским транспортом, на погрузочно-разгрузочных пунктах.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Как производитель пищевых масел, вы находитесь под постоянным давлением таких задач, как сохранение ресурсов и снижение простоев с одновременным повышением производительности. Именно поэтому вам нужен надежный партнер. Наш опытный коллектив отраслевых экспертов поможет подобрать правильную технологию измерения под каждый из параметров производственного процесса, что обеспечит безопасность и качество готовой продукции.

  • 100%

    надежность измерения за счет выполнения калибровки сервисными специалистами международного уровня

  • ОДИН

    надежный партнер с отраслевым опытом производства пищевых растительных масел

  • 24/7

    эксплуатационная готовность системы без остановов или простоев

Выберите рынок / регион