Обеспечьте безопасность воды

Обеспечение соответствия законодательным требованиям и управление рисками в области процессов очистки питьевой воды

Рост населения, индустриализация и изменение климата приводят к нехватке воды. Извлечение воды из колодцев, источников и рек должно контролироваться во избежание нанесения непоправимого ущерба местному водному балансу. Тем не менее, микропримеси, гормоны и другие загрязнители все более затрудняют процессы очистки и получение безопасной питьевой воды. Это приводит к усложнению процессов и потребности в тщательном мониторинге этих процессов для обеспечения чистоты воды.

Наше предложение

Всемирная организация здравоохранения начала введение систем управления рисками и разработала планы водной безопасности для сокращения риска загрязнения питьевой воды во время извлечения, обработки и распределения. В планах безопасности упоминается, что стратегии управления документацией, верификации инструментов и обслуживания поддерживают продвинутую систему управления качеством. С другой стороны, реализация таких систем требует высокого уровня автоматизации и применения измерительных приборов непрерывного действия. Endress+Hauser предлагает вам:

  • Контейнерные решения для мониторинга водных объектов

  • Широкий спектр решений для большинства задач по измерению в процессах водоочистки

  • Панельные приборы для оперативного анализа и решения по дистанционному управлению для удаленных секторов предприятия

  • Аудит парка установленного оборудования для идентификации критичных точек контроля, оптимизации техобслуживания и калибровки и предоставления услуг проверки

Подробное описание процесса очистки питьевой воды

Очистка питьевой воды ©Endress+Hauser
Забор воды ©Endress+Hauser
Насыщение кислородом и газообмен ©Endress+Hauser
Осаждение марганца и железа ©Endress+Hauser
Флоккуляция и отстаивание ©Endress+Hauser
Фильтрация через песок ©Endress+Hauser
Деминерализация с ионным обменом ©Endress+Hauser
Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Хранение питьевой воды ©Endress+Hauser
Выход питьевой воды и мониторинг водопровода ©Endress+Hauser

Что вы можете сделать для защиты воды

Мониторинг водных объектов

Мониторинг водных объектов

В основе контейнерных измерительных систем от Endress+Hauser лежит многолетний опыт разработки, проектирования контейнерных решений и управления проектами. По запросу мы можем использовать приборы и компоненты от других производителей, чтобы получить полностью готовое к работе решение. У нас имеется большой опыт разработки и проектирования панельных и контейнерных решений, адаптированных под нужды заказчиков, в том числе автономных точек измерения с независимым источником питания и возможностью дистанционного запроса данных, а также взаимодействие со сторонними поставщиками.

Простое техобслуживание и эксплуатация с применением Memosens

Решение для критически важных точек контроля

Для надежного мониторинга критических точек контроля крайне важна высокая точность измерения. Именно поэтому мы предлагаем цифровые датчики на основе собственной технологии Memosens. Эти интеллектуальные датчики имеют встроенный модуль хранения данных, в котором находятся необработанные данные. Датчик легко заменяется без вмешательства в процесс и повторно калибруется в лабораторных условиях. Такое решение не только повышает надежность приборов, но и обеспечивает профилактику, а также облегчает техобслуживание.

Платформа преобразователей Liquiline

Платформа преобразователей для любых областей анализа жидкостей

Liquiline – идеальная платформа для всех видов применения в области анализа жидкостей, объединяющая в себе наши новейшие преобразователи, анализаторы и пробоотборники. Унифицированное управление всеми приборами обеспечивает удобство и простоту эксплуатации и позволяет избежать ошибок в управлении. Стандартизованные компоненты Liquiline позволяют оптимизировать необходимый комплект запасных частей, что существенно экономит ваши средства.

  • Унифицированное управление для удобной, эффективной и безопасной эксплуатации

  • Автоматическое распознавание датчиков ускоряет ввод в эксплуатацию

Реализация безопасного распределения воды на основе надежного управления расходом

Надежное измерение расхода

Измерение расхода в водопроводной сети – это базовый и важнейший аспект контроля. Выявление утечек, управление насосом и общее балансирование расхода немыслимы без измерения расхода.

  • Полный спектр электромагнитных расходомеров, специально предназначенных для сферы водоснабжения

  • Коррозионная стойкость с сертификатом по EN ISO 12944 для надежного измерения без необходимости техобслуживания

  • Повышенная надежность измерения благодаря принципу расширенной самодиагностики

  • Снижение расходов на установку благодаря гибкому монтажу с уникальной "технологией вращающихся фланцев"

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Чистая питьевая вода – одна из основ жизни. Именно поэтому на операторах водоочистных станций лежит особая ответственность. Эта ответственность требует наличия надежного партнера, которому можно доверять. Endress+Hauser – это семейная компания с более чем 60-летней историей. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими заказчиками по всему миру.

  • На 40%

    более длительный срок службы датчиков Memosens

  • 250 000

    датчиков Memosens установлено по всему миру

  • Более 60

    лет опыта работы в области измерительного оборудования

Выберите рынок / регион