Повысьте эффективность мембранной фильтрации воды

Поддержание высокого качества и эффективности мембранных процессов требует тщательного мониторинга

Технологии мембранной фильтрации воды используются во многих современных процессах, таких как опреснение морской воды и рециркуляция воды. Эти технологии доказали свою высокую надежность и все чаще внедряются на коммерческих предприятиях. С экономической точки зрения возникает задача – найти правильный баланс между максимальным продлением интервалов очистки фильтрационных систем и предотвращением необратимых засорений и повреждений мембран.

Наше предложение

Две основные цели процессов мембранной фильтрации воды – обеспечение безопасности продукта и стабильности его свойств. Мониторинг механической защиты производится главным образом по давлению и перепаду давления. Значение расхода используется как базовый параметр процесса. Точный мониторинг качества на входе позволяет снизить интенсивность образования твердых отложений.

  • Высокоточное измерение давления

  • Мониторинг качества на входе

Краткий обзор мембранной фильтрации

Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser

Оптимизируйте процесс мембранной фильтрации

Преобразователь давления в блоке мембранной фильтрации

Измерение давления крайне важно для защиты мембраны

Измерение давления на входе имеет большую важность для контроля правильного хода процесса фильтрации, а также своевременного обнаружения всплесков давления, позволяющего предотвратить повреждение фильтра. Приборы для измерения давления в этом варианте применения должны обеспечивать долгосрочное надежное измерение с минимальным дрейфом. Ввиду возможных всплесков давления требуется защита от излишне высокого давления. Еще одно преимущество состоит в сокращении потребности в запасных частях для парка установленного оборудования ввиду большого количества точек измерения давления в процессе.

Необходим тщательный мониторинг качества на входе во избежание повреждения фильтров.

Входной контроль по параметрам, подобранным под каждое применение

Для контроля качества на входе используется несколько параметров: pH, мутность, содержание хлора, спектральный коэффициент абсорбции, проводимость и ОВП. Типичные требования к измерению качества на входе – долговременная достоверность, малая потребность в техобслуживании и простая калибровка датчиков. Панельные анализаторы Endress+Hauser с возможностью индивидуальной настройки обеспечивают простоту ввода в эксплуатацию и управления; предпочтительно устанавливать их в байпасе. Цифровая технология Memosens повышает удобство калибровки и документирования показаний датчиков.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Endress+Hauser упрощает работу даже в сложных областях применения с различными измеряемыми параметрами, используя свою обширную линейку продукции и фирменные инновационные технологии, такие как Memosens, которые позволят вам сделать первый шаг в цифровое будущее. Благодаря этим преимуществам, Endress+Hauser поможет вам не только обеспечить эффективность и качество процесса мембранной фильтрации воды, но и сократить расходы на техобслуживание и калибровку.

  • 40%

    увеличение срока службы датчиков Memosens

  • 250 000

    датчиков Memosens установлено по всему миру

  • 10 млн

    приборов установлено по всему миру

Выберите рынок / регион