Оптимизируйте биологическую очистку сточных вод

Сэкономьте до 30% затрат на энергоресурсы, реализовав непрерывное измерение для контроля аэрации

Операторы предприятий по очистке сточных вод сталкиваются со значительными сложностями. Одна из них – отслеживание издержек при постоянном росте требований законодательства в отношении отрасли. В число основных затрат входит энергопотребление. Около 60% от общего потребления энергии на водоочистных предприятиях приходится на аэрацию. В настоящее время на многих предприятиях уже отмечены существенные улучшения качества очистки стоков и экономия электроэнергии до 30%, обусловленные применением систем автоматического контроля с использованием датчиков растворенного кислорода и азотной группы.

Наше предложение

Ключевым условием обеспечения надежности биологического процесса является поддержание оптимальных условий для жизнедеятельности бактерий. К числу важных параметров относятся содержание растворенного кислорода, уровень pH и температура, а также концентрация взвешенных веществ, указывающая на концентрацию бактерий. Современный мониторинг бактериологических процессов на основе данных о содержании растворенного кислорода, аммония и нитратов позволяет обеспечить соответствие строгим законодательным нормам и одновременно с этим оптимизировать энергопотребление.

  • Контроль процесса аэрации для снижения потребления энергоресурсов и реагентов

  • Усовершенствованный контроль процесса нитрификации для снижения концентраций аммония

  • Оптимизация энергопотребления воздуходувки за счет точного измерения содержания кислорода

Узнайте больше об очистке сточных вод и процессе аэрации

Очистка сточных вод ©Endress+Hauser
Биологическая обработка ©Endress+Hauser

Области применения

Биологический процесс

Надежный биологический процесс

Важной составляющей эффективного и безопасного управления современными станциями водоочистки и водоотведения является автоматизация. Наше решение позволяет упростить все точки аналитического измерения в процессе аэрации. В его состав входит многоканальный преобразователь, который обеспечивает одновременное управление несколькими точками измерения (до 8), при этом измеряемые параметры могут быть идентичными или разными. Простота ввода в эксплуатацию, калибровки и обслуживания, а также открытые интерфейсы связи облегчают интеграцию и последующее использование оборудования.

Датчик аммония для контроля аэрации.

Снижение содержания аммония

Первый шаг в процессе удаления азота называется нитрификацией. В процессе ведется тщательный мониторинг. При раннем обнаружении изменений процесса оператор способен быстрее реагировать на них. Стандартными требованиями к точке измерения концентрации аммония являются наличие надежного датчика со стабильно высокой точностью, невысокие затраты на техническое обслуживание и расходные материалы, а также простота использования измерительного прибора. Кроме того, благодаря сокращению затрат на расходные материалы можно сократить расходы на дальнейшее обслуживание прибора в течение его срока службы.

Станция Liquiline на водоочистном предприятии

Кислород – основа процесса очистки

Контроль над подачей воздуха может осуществляться путем сравнения концентрации кислорода, определенной в результате измерения, с заданным значением. Стандартными требованиями к измерению растворенного кислорода являются надежность и точность результатов, минимальное техническое обслуживание и быстрое время отклика. Комбинируя различные оптические и амперометрические датчики E+H, можно подобрать решение, отвечающее индивидуальным особенностям конкретного процесса.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Endress+Hauser предлагает полный спектр измерительных приборов на основе различных принципов измерения и обширного портфеля решений. Применение современных цифровых технологий позволяет реализовать надежный и точный мониторинг самых сложных процессов очистки, повышая их эффективность и снижая затраты. А наши специалисты по техническому обслуживанию всегда окажут вам поддержку и предоставят профессиональные услуги, в том числе обеспечат прослеживаемую и сертифицированную калибровку и аудит объекта на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

  • 30%

    потенциальное сокращение затрат на энергоресурсы при внедрении нашего решения по контролю аэрации

  • Более 7000

    патентов и патентных заявок

  • 10 млн.

    приборов установлено по всему миру

Выберите рынок / регион