Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Контроль качества охлаждающей жидкости для обеспечения надежной работы центров обработки данных с жидкостным охлаждением

Поскольку в центры обработки данных внедряют жидкостное охлаждение для обеспечения работы ИИ и высокоплотных рабочих нагрузок, постоянный мониторинг качества охлаждающей жидкости становится крайне важным для защиты оборудования, оптимизации энергопотребления и предотвращения простоев.

Инженер, занимающийся исследованием мониторинга качества охлаждающей жидкости с помощью Liquiline CM444

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Введение

Обеспечение эффективного охлаждения центров обработки данных за счет постоянного мониторинга качества охлаждающей жидкости

Стремительный рост использования облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и рабочих нагрузок, требующих интенсивного использования тензорных (ТП) или графических (ГП) процессоров, приводит к тому, что центры обработки данных сталкиваются с беспрецедентными показателями плотности энерговыделения. В результате операторы всё чаще и чаще переходят от традиционного воздушного охлаждения к системам жидкостного охлаждения, а именно системы прямого охлаждения чипа (D2C), теплообменники задней двери (RDHx) и охлаждение погружением. Хотя эти подходы значительно повышают эффективность отвода тепла, они также создают новые эксплуатационные риски.

В большинстве центров обработки данных с жидкостным охлаждением используются жидкости на водной основе с добавками, такими как гликоль, для защиты от замерзания и образования отложений. Для обеспечения надёжной работы эти жидкости должны оставаться химически стабильными, чистыми и находиться в пределах установленных значений. Даже незначительные отклонения могут привести к коррозии, образованию накипи, росту микроорганизмов, снижению теплопередачи и, в конечном итоге, к увеличению энергопотребления или внеплановым простоям.

В высокопроизводительных системах, таких как прямое охлаждение чипа, часто отдают предпочтение деионизированной или сверхчистой воде благодаря её превосходным тепловым свойствам и низкой вязкости. Однако низкое содержание ионов делает её крайне чувствительной к загрязнениям и взаимодействиям с материалами, тем самым повышая риск коррозии и химической нестабильности. Поэтому для поддержания рабочих характеристик требуется строгая совместимость материалов и постоянный мониторинг таких ключевых параметров, как значение pH, проводимость и уровень загрязнения.

Постоянный мониторинг качества охлаждающей жидкости и анализ жидкости обеспечивают необходимую прозрачность для поддержания надежной, эффективной и устойчивой работы центров обработки данных. Промышленные измерительные решения от компании Endress+Hauser помогают операторам на всех этапах процесса охлаждения — от первичного отвода тепла до вторичных контуров охлаждения и контуров на уровне стоек.

Инженер, осуществляющий мониторинг анализа жидкостей в центре обработки данных ©Endress+Hauser
Анализ

Жидкое охлаждение прямо влияет на время безотказной работы, поскольку качество жидкости является одним из ключевых факторов

По мере того как центры обработки данных переходят от воздушного охлаждения к жидкостному для обеспечения работы высокопроизводительных ИИ и ГП, охлаждающая жидкость становится частью критически важной цепочки терморегулирования. Система жидкостного охлаждения отводит тепло непосредственно от процессоров и транспортирует его через теплообменники, а это означает, что состояние охлаждающей жидкости напрямую влияет на стабильность температуры и надежность работы. В этом контексте качество охлаждающей жидкости перестает быть второстепенной проблемой, а становится фактором, способным повлиять на время безотказной работы, эффективность и сохранность оборудования.

Крупные центры обработки данных зачастую используют взаимосвязанные охлаждающие установки и центральные инженерные здания. Без постоянного контроля за состоянием рабочей среды потери эффективности или загрязнение могут оставаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет отклонение температуры или не активируется аварийный сигнал. Мониторинг в режиме реального времени позволяет операторам адаптировать производительность системы охлаждения к изменяющимся тепловым нагрузкам. Это предотвращает как переохлаждение, приводящее к потере электроэнергии, так и недостаточное охлаждение, повышающее риск перегрева.

Опыт работы в отрасли показывает, что эффективный мониторинг системы жидкостного охлаждения основан на отслеживании небольшого числа ключевых показателей. Показатель pH позволяет оценить химическую стабильность, проводимость помогает выявлять изменения в составе охлаждающей жидкости, а мутность указывает на степень чистоты и содержание твердых частиц. В совокупности эти параметры составляют практическую основу для оценки состояния охлаждающей жидкости, а также обеспечивают стабильную и прогнозируемую работу системы охлаждения.

Компания Endress+Hauser поддерживает этот подход, предлагая решения для многопараметрического анализа жидкостей, специально разработанные для модульных охлаждающих блоков. В типовой конфигурации многопараметрический контроллер Liquiline CM444 объединен с датчиками Memosens pH, проводимости и мутности, что обеспечивает непрерывное измерение, достоверный анализ динамики показателей и беспроблемную интеграцию в системы мониторинга центров обработки данных.
Объединение трёх параметров в одном датчике позволяет уменьшить количество проводов и общую занимаемую область, а дополнительные выходы, такие как реле, обеспечивают расширенные функциональные возможности в удобном для пользователя интерфейсе. Комплексная диагностика, основанная на технологии Heartbeat Technology, повышает доступность системы и время её безотказной работы. Непрерывный мониторинг с возможностью выдачи аварийных сигналов в режиме реального времени позволяет своевременно выявлять отклонения, что способствует реализации стратегий упреждающего технического обслуживания, а не устранения неисправностей после их возникновения.

Анализ

Мониторинг значений pH помогает контролировать риск возникновения коррозии в контурах жидкостного охлаждения

Значение pH является одним из важнейших показателей химического состава охлаждающей жидкости. В центрах обработки данных с жидкостным охлаждением хладагент постоянно находится в контакте с трубами, теплообменниками, охлаждающими пластинами и датчиками. Если значение pH выходит за пределы заданного диапазона, с течением времени возрастает риск коррозии и точность измерений может ухудшиться. В документации по измерению температуры также указано, что если не контролировать химические условия, то жидкие теплоносители могут привести к коррозии или загрязнению датчиков, снижая точность измерений и сокращая срок их службы.

Риск коррозии особенно актуален в крупных распределенных системах охлаждения, где даже незначительные химические изменения могут распространяться по нескольким контурам. Непрерывный мониторинг значения pH обеспечивает раннее предупреждение о химическом смещении, что позволяет операторам принять меры до того, как будет нарушена целостность оборудования или снизится эффективность охлаждения. Это особенно важно в связи с расширением масштабов центров обработки данных и их эксплуатацией в более жестких тепловых условиях.

Цифровое измерение значения pH также способствует более эффективному техническому обслуживанию. Операторы могут не ограничиваться лишь периодическим отбором проб, а отслеживать динамику изменения значения pH с течением времени, соотносить отклонения с событиями в процессе эксплуатации и более точно планировать корректирующие меры. Это позволяет сократить объем ненужного восполнения жидкости и обеспечивает более стабильную работу в долгосрочной перспективе.

Цифровые датчики для измерения значений pH от Endress+Hauser, созданные на основе данной технологии Memosens, предназначены для непрерывного мониторинга данного типа. Такие датчики, как Memosens CPS11E, сохраняют данные калибровки и технологические данные в цифровом формате, что позволяет проводить анализ динамики и реализовывать концепции прогнозного технического обслуживания. Благодаря интеграции с многопараметрическими датчиками, такими как Liquiline CM444, измерение значений pH становится частью более широкой стратегии мониторинга качества охлаждающей жидкости, которая обеспечивает защиту оборудования и поддерживает надежную работу системы охлаждения.

/
Анализ

Мониторинг проводимости позволяет повысить эффективность контроля хладагента и обнаружения аномалий

Измерение проводимости — это быстрый и надежный способ, позволяющий получить информацию о содержании растворенных веществ в охлаждающей жидкости. В системах охлаждения центров обработки данных, в которых используется вода из холодильных машин или водно-гликолевые смеси, мониторинг электропроводности помогает выявлять изменения в составе хладагента, которые могут свидетельствовать о его разбавлении, загрязнении или непреднамеренном смешивании. Эти изменения могут повлиять на эффективность теплопередачи и долгосрочную надежность системы.

Системы жидкостного охлаждения — это сложные и динамичные системы. Колебания расхода, тепловой нагрузки и условий эксплуатации могут скрывать ранние признаки ухудшения качества жидкости, если контроль осуществляется только за температурой. Измерение проводимости обеспечивает дополнительный уровень контроля, позволяя операторам выявлять аномалии до того, как они приведут к снижению производительности или увеличению энергопотребления.

Динамика проводимости с течением времени также способствует обеспечению единообразия показателей на различных охладительных установках и объектах. В сочетании с данными о температуре и расходе показатель проводимости помогает операторам понять, обусловлены ли изменения в эффективности охлаждения условиями технологического процесса или проблемами с качеством жидкости.

Компания Endress+Hauser обеспечивает контроль проводимости в центрах обработки данных с жидкостным охлаждением с помощью цифровых датчиков, таких как датчик проводимости Memosens CLS82E. Благодаря интеграции с Liquiline CM444 эти датчики обеспечивают измерение в режиме реального времени и непрерывную передачу цифровых данных. Кроме того, некоторые электромагнитные расходомеры, используемые в системах охлаждения, такие как Picomag и Proline Promag W 300, могут также измерять проводимость в качестве дополнительной величины, что повышает ценность каждой точки измерения без сложной настройки.

/
Анализ

Контроль мутности способствует поддержанию эффективности теплообмена

Чистая охлаждающая жидкость очень важна, поскольку обеспечивает стабильную теплопередачу в центрах обработки данных с жидкостным охлаждением. С течением времени в системе могут накапливаться взвешенные частицы, биологические отложения или другие загрязнения, которые увеличивают нагрузку на фильтр, способствуют его загрязнению и снижают эффективность охлаждения. В техническом документе, посвящённом системам охлаждения центров обработки данных, отмечается, что низкое качество воды и посторонние частицы могут привести к повреждению компонентов, снижению теплопередачи и, в конечном итоге, повлиять на работоспособность всей системы.

Мониторинг мутности позволяет на раннем этапе выявлять повышение концентрации частиц в контуре охлаждения. Операторы могут не ждать, пока произойдет засорение фильтров или износ теплообменников, а использовать динамику показателей мутности для раннего выявления нарушений чистоты и проведения необходимых мер. Это способствует более плавной работоспособности и снижает вероятность внепланового технического обслуживания.

Оценка низкого уровня мутности особенно важна в современных центрах обработки данных, где даже незначительные изменения в эффективности охлаждения могут оказать заметное влияние на энергопотребление и тепловую стабильность. Постоянный мониторинг позволяет операторам распознавать постепенное загрязнение и внезапные происшествия, что способствует принятию более эффективных решений.

Компания Endress+Hauser предлагает цифровые датчики для измерения мутности, такие как Memosens CUS52D, предназначенные для надёжного измерения мутности при низких концентрациях. В сочетании с измерением значений pH и проводимости на многопараметрической платформе, такие как Liquiline CM444, мониторинг мутности становится частью комплексной стратегии обеспечения качества охлаждающей жидкости, что способствует поддержанию чистоты контуров охлаждения и стабильной эффективности теплообмена.

/
Анализ

Измерение расхода позволяет установить связь между качеством жидкости и фактической холодопроизводительностью

Качество охлаждающей жидкости необходимо оценивать с учётом условий потока, чтобы понять фактическую эффективность охлаждения. Даже идеально подготовленная охлаждающая жидкость не сможет эффективно отводить тепло, если её поток нестабилен или недостаточен. Анализ систем охлаждения центров обработки данных, ориентированный под конкретные задачи, показывает, что современные центры обработки данных сталкиваются с растущими требованиями к точному мониторингу расхода при одновременном решении проблем, связанных с ограниченным пространством, разнообразными архитектурами охлаждения и строгими требованиями к безопасности.

Стабильность потока имеет решающее значение, поскольку его нарушения могут привести к резкому повышению температуры и создавать нагрузку на охлаждающее оборудование. Кроме того, потери давления, вызванные неправильно подобранными КИП, могут привести к увеличению энергопотребления насоса, что снижает его общую эффективную работоспособность. Точное измерение расхода с незначительными потерями способствует достижению как целей в области тепловой эффективности, так и целей в области энергоэффективности.

Сопоставляя данные о расходе с показателями температуры и качества жидкости, операторы получают более четкое представление о холодопроизводительности и состоянии системы. Такое комплексное представление позволяет убедиться в том, что контуры охлаждения работают с заданной эффективностью, и способствует принятию обоснованных эксплуатационных решений.

Компания Endress+Hauser предлагает электромагнитные расходомеры, которые подходят для различных участков системы охлаждения центров обработки данных. Picomag предназначен для использования во вторичных контурах и в условиях ограниченного пространства; он поставляется с отключенной на заводе-изготовителе функцией Bluetooth, которая соответствует строгим требованиям к эксплуатации и кибербезопасности, характерным для сред центров обработки данных. Для первичных контуров и труб большого диаметра система Proline Promag W 300 обеспечивает точное двунаправленное измерение расхода без потерь давления и без необходимости монтажа прямых участков трубопровода. В совокупности эти решения позволяют соотнести данные о качестве рабочей жидкости с фактической эффективностью охлаждения.

/
Анализ

Надежное измерение температуры способствует достижению целевых показателей эффективности и PUE

Температура является основной регулируемой величиной в системе охлаждения центра обработки данных. Поскольку в центрах обработки данных на системы охлаждения может приходиться до 40% общего энергопотребления, точное измерение температуры имеет решающее значение для повышения показателя эффективности использования энергии (PUE) и максимального увеличения объема энергии, доступной для вычислительных нагрузок. В системах жидкостного охлаждения быстро меняющиеся тепловые нагрузки и динамические условия потока требуют получения оперативных и достоверных данных о температуре для обеспечения стабильной и эффективной работы.

Нестабильные или запоздалые измерения температуры могут привести к переохлаждению или недостаточному охлаждению, что в обоих случаях снижает эффективность и повышает эксплуатационные риски. Расположение и конструкция датчиков также важны, поскольку жидкие хладагенты со временем могут оказывать негативное воздействие на материалы датчиков, если они не подходят для данной области применения.

Высококачественное измерение температуры позволяет операторам точно настраивать систему управления охлаждением, стабилизировать тепловые условия и повысить эффективность использования электроэнергии. Сочетание данных о температуре с данными о расходе и качестве жидкости позволяет получить более полное представление о работе системы охлаждения.

Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент промышленных термометров и датчиков для измерения температуры в системах охлаждения центров обработки данных. В число решений входят классические термометры, термометры с термокамерой или термометры прямого погружения (термометры сопротивления или термопары) для надёжного измерения технологических параметров, а также неинвазивные варианты исполнения, как iTHERM SurfaceLine TM611, позволяющие избежать проникновения в технологическую среду. Этот единственный в своем роде зажимной датчик измеряет температуру, сводя к минимуму риск загрязнения, особенно на этапе ввода в эксплуатацию, когда могут потребоваться дополнительные измерения, при этом в долгосрочной перспективе не требуется подключение к технологическому процессу, расчет частоты колебаний, а также никаких специальных приспособлений в трубопроводе. TM611 обеспечивает это без необходимости использования электронной компенсации (в отличие от других методов измерения температуры поверхности или с помощью зажимных датчиков), что позволяет воспользоваться преимуществами измерения температуры поверхности без ущерба для производительности по сравнению с традиционным термокарманом. Эти подходы обеспечивают надежный мониторинг температуры в различных архитектурах систем охлаждения.

Снижение сложности измерения температуры в системах охлаждения центров обработки данных

Откройте для себя систему iTHERM SurfaceLine TM611 от компании Endress+Hauser для жидкостного охлаждения центров обработки данных

Основные характеристики продукта

/
Популярные вопросы

Основные вопросы, касающиеся качества охлаждающей жидкости в центрах обработки данных с жидкостным охлаждением

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Примечание