Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Анализ данных в фармацевтической отрасли повышает гибкость и эффективность

Анализ данных в фармацевтической отрасли

Анализируйте критические данные, получайте информацию о работе завода в реальном времени и принимайте правильные решения

Одна из главных трудностей в фармацевтической отрасли — нахождение баланса между специализированными и доступными лекарственными препаратами. Производственные процессы должны быть гибкими и эффективными, поскольку необходимость более быстрого выхода на рынок и сокращения расходов увеличивается. Для сохранения конкурентоспособности важно сделать акцент на инновациях и постоянном усовершенствовании. Данные процесса должны помочь отказаться от концепции ориентироваться исключительно на качество и сделать ставку на производительность, надежность и инновации.

Наше предложение

Получайте актуальную информацию о работе завода и постоянно изменяющихся факторах, важных для принятия решений. Окажите поддержку операторам предприятий, предоставив им эффективные решения для надежной и экономичной оптимизации процессов. Будьте на шаг впереди и получайте информацию о процессах в реальном времени.

  • Горизонтальная интеграция предоставления данных о состоянии измерительных приборов

  • Определение, анализ и оптимизация критических производственных данных

  • Использование одних и тех же технологий измерения в разработке процессов, производстве и лабораториях проверки качества

  • Оптимизация межкалибровочных интервалов

  • Цифровые технологии для упрощения калибровки

Области применения

Целостность данных по всему циклу, от лаборатории до производства

Важность контроля качества становится выше. В лаборатории и в процессе производства следует использовать одну и ту же технологию измерения, чтобы уменьшить риск неверной интерпретации данных и снижения качества.

Целостность данных по всему циклу, от лаборатории до производства, благодаря масштабируемой аналитической технологии
Наши экспертные знания в этой области

Расширяйте и оптимизируйте процессы с легкостью, используя технологию, работающую в любых масштабах — от пилотного процесса до полноценного производства. Использование масштабируемой технологии при расширении позволяет ускорить процесс выпуска за счет предоставления надежных и проверяемых данных при любых масштабах процессов. Наша цифровая технология повышает надежность измерений в ходе лабораторных испытаний и перехода к промышленному производству.

  • Технология Memosens для анализа жидкостей основана на интеллектуальных цифровых датчиках со встроенными микросхемами для хранения данных. Благодаря тому, что оцифровка исходных данных производится в головке датчика, передача данных становится высоконадежной и не зависящей от внешних воздействий.

  • Программное обеспечение MemobasePlus документирует весь жизненный цикл датчиков Memosens. Вы можете сохранять и экспортировать данные измерений, а также использовать в лаборатории и в процессе одинаковые датчики, получая полностью сравниваемые измерения и возможность плавного масштабирования.

Повышение надежности и продление межкалибровочных интервалов

Качество продукции, производительность и издержки - ключевые элементы в производстве лекарственных средств. Инновационная диагностика приборов с функциями мониторинга и поверки существенно повышают надежность и сокращают риски.

оптимизация калибровки на основе данных
Наши экспертные знания в этой области

Технология Heartbeat дает возможность легко и быстро проводить проверку состояния важнейших измерительных приборов и создавать отчет о проверке перед каждым прогоном производственной операции. Проверка выполняется прямо в точке измерения без прерывания процесса и благодаря этому не требует больших трудозатрат. Кроме того, такой подход позволяет реже проводить калибровку.

  • Proline Promass P 100 поддерживает технологию Heartbeat, за счет чего достигается максимальная надежность и упрощается калибровка. Прибор обеспечивает легкий доступ к данным о процессе и о самом приборе по цифровой линии связи.

Стабильное качество благодаря информации в режиме реального времени

Невыявленные сбои датчиков могут привести к снижению качества, несоответствию нормам и дефициту лекарственных средств на рынке.

биологическая отрасль, фармацевтическое производство, управление парком оборудования
Наши экспертные знания в этой области

Наши измерительные приборы, поддерживающие технологию Heartbeat, непрерывно выдают диагностические данные реального времени, значительно сокращая риск несоответствий нормам. Применение цифровых данных позволяет непрерывно оптимизировать надежность процесса, прозрачность диагностики и интервалы между операциями калибровки.

Оптимизация биопроцессов на основе данных для измерения pH

Измерение pH — наиболее часто используемый вид аналитических измерений в перерабатывающей промышленности, и поэтому в этой области существует огромный потенциал для оптимизации. Такое измерение производится на всех стадиях от разработки до промышленного производства и используется на нескольких этапах процесса. Соответственно, целостное и достоверное измерение pH крайне важно для производства любого масштаба, от лабораторного до промышленного.

Оптимизация биопроцессов на основе данных для измерения pH
Наши экспертные знания в этой области

Все pH-зонды Endress+Hauser разработаны и оптимизированы специально под соответствующие условия процесса, включая циклы стерилизации. Поддерживаемая нашими pH-датчиками технология обеспечивает хранение данных непосредственно в головке датчика и их синхронизацию с базой данных. А принцип применения одной и той же технологии в любых масштабах контуров измерения pH дает максимальную надежность. Анализ истории данных дает возможность оптимизировать мероприятия по калибровке и внедрить в лаборатории передовые принципы калибровки.

  • Цифровой pH-датчик MemosensCPS171D разработан специально для применения в биореакторах. Благодаря цифровой технологии Memosens этот прибор обеспечивает максимальную целостность данных и дает возможность выполнять калибровку в лаборатории.

  • Многоканальный преобразователь Liquiline CM44P — первый преобразователь, сочетающий в себе фотометры и датчики Memosens. Прибор без проблем интегрируется в различные системы и благодаря этому экономит время и деньги.

Узнайте, как получить прогнозные данные по процессу

Обзор биологического процесса ©Endress+Hauser

Обзор биологических процессов

Интеграция Heartbeat диагностики ©Endress+Hauser

Интеграция Heartbeat диагностики

Интеграция Heartbeat мониторинга ©Endress+Hauser

Интеграция Heartbeat мониторинга

Интеграция Memobase plus ©Endress+Hauser

Интеграция Memobase Plus

Преимущества

Экономьте время и деньги, применяя оптимизацию на основе данных. Основой для принятия правильных решений служит получение ценных данных о ходе процесса. Вместе мы сможем найти для вашего процесса лучшее решение в области Промышленного интернета вещей.

  • 1 минута

    требуется для создания отчета о проверке по запросу

  • На 70 %

    меньше расходов на калибровку в течение 10 лет работы благодаря технологии Heartbeat

  • 0,5 – 20000 л

    максимальный выход продукта в любых масштабах, от лаборатории до производства
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион