Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Химзавод ночью

Контрольная проверка приборных систем безопасности

Оптимизируйте контрольную проверку, внедрив интеллектуальные приборы и сервисы для стабильной безопасности и готовности

Контрольная проверка приборных систем безопасности (SIS) стала для мировой химической отрасли важнейшей задачей. Такие системы используются все чаще — с их помощью обеспечивается соответствие нормам и высокий уровень производительности — и при этом сами требуют регулярной проверки на соответствие стандартам и процессам. В условиях жесткой конкуренции и падающей маржи операторы предприятий вынуждены решать непростую задачу — оптимизировать методы испытаний так, чтобы минимизировать дорогостоящие простои и при этом обеспечить полномасштабную и глубокую диагностику.

Наше предложение

Для поддержания безопасности предприятия с минимальным простоем процесса Endress+Hauser предлагает воспользоваться умной технологией Heartbeat, позволяющей реализовать оптимальный режим контрольной проверки SIS, а также комплексными услугами по контрольной проверке SIS:

  • Непрерывная диагностика процессов и приборов с охватом диагностики до 98%

  • Стандартизованные диагностические сообщения с четкими инструкциями

  • Проверка без прерывания процесса, по нажатию кнопки

  • Автоматически формируемые точные протоколы проверки

  • Проверка соответствия SIL на основе мастера с пошаговой процедурой контрольной проверки, позволяющая выявлять опасные необнаруженные неисправности

Области применения

Диагностика процессов и приборов

Необнаруженные неисправности приборов повышают риск отказов в приборной системе безопасности. Для того, чтобы гарантировать безопасность и избежать простоев, необходима надежная и точная диагностика.

Приложение Netilion Health работает со стандартными диагностическими сообщениями Namur
Наши экспертные знания в этой области

Технология самодиагностики датчиков Endress+Hauser Heartbeat — это своевременная и точная диагностика неисправностей в измерительном оборудовании. Наши умные измерительные приборы проводят в фоновом режиме более 80 внутренних диагностических мероприятий, охватывающих до 98% объема необходимой глубокой диагностики. Для удобного просмотра результатов мониторинга используется приложение Netilion Health, которое выдает четкие, прозрачные и стандартизованные диагностические сообщения, значительно облегчая дальнейшие действия по устранению сбоев.

  • Обеспечение безопасности процессов с минимальным вмешательством в них

  • Экономичное техобслуживание благодаря интеллектуальным средствам диагностики и предоставления данных

  • Целенаправленные, своевременные и экономичные действия по техобслуживанию

Документируемая проверка

Проверка измерительных приборов — важнейшее мероприятие по проверке корректности работы парка установленного оборудования, которое, однако, желательно проводить с минимальным вмешательством в процессы.

Специалист по техобслуживанию на химическом заводе проверяет измерительные приборы
Наши экспертные знания в этой области

Технология Heartbeat компании Endress+Hauser позволяет запускать поверку измерительных приборов в любое время. Автоматически формируемый протокол проверки содержит точные результаты и дает необходимое подтверждение соответствия нормам безопасности. Кроме того, мы предлагаем процедуру для контрольной проверки соответствия SIL на основе мастера, помогающего пройти весь процесс проверки в пошаговом режиме.

  • Получение документированных и однозначных результатов проверки

  • Меньшие трудозатраты на проверку во время запланированных остановов процесса

  • Гибкость планирования контрольных проверок SIS

Интеллектуальный мониторинг

Регулярная контрольная проверка обязательна, поскольку с ее помощью подтверждается безопасность процесса, однако ее проведение неизбежно снижает готовность системы.

Налипание на приборе
Наши экспертные знания в этой области

Измерительное оборудование Endress+Hauser, поддерживающее технологию Heartbeat, выдает подробные данные об измерительных приборах и процессах, что позволяет выявлять тенденции и предотвращать сбои, проводя профилактическое техобслуживание. Наши заказчики имеют возможность оптимизировать вмешательство в процессы и реже проводить контрольные проверки без ущерба для безопасности.

  • Профилактическое обслуживание на основе данных об оборудовании, поступающих в реальном времени

  • Оптимизация процессов и техобслуживания

  • Более высокая готовность системы благодаря более редким контрольным проверкам

Услуга контрольной проверки на соответствие SIL

Нормативные требования в химической отрасли предусматривают регулярное проведение документируемых контрольных проверок в отношении приборных систем безопасности, что возлагает на операторов предприятий дополнительную нагрузку, причем не только в плане простоев и прерывания процессов, но и в плане готовности персонала предприятия и необходимости его обучения и сертификации.

Услуга контрольной проверки уровнемера на соответствие SIL
Наши экспертные знания в этой области

Наша услуга контрольной проверки на соответствие SIL позволяет передать эту сложную задачу на аутсорсинг во всех аспектах, от осмотра оборудования на месте эксплуатации до проведения контрольной проверки и документирования. Наши сертифицированные специалисты по функциональной безопасности выполняют полный спектр мероприятий по проверке, от простых испытаний контуров до индивидуально разработанных тестов в сложных областях применения.

  • Повышение безопасности предприятия за счет выявления рисков и сбоев

  • Сокращение длительности незапланированных простоев благодаря профилактическим проверкам

  • Обеспечение соответствия стандартам и нормам безопасности

Повышение безопасности и готовности предприятия с минимумом трудозатрат

В основе технологии Heartbeat Technology: диагностика, проверка и мониторинг ©Endress+Hauser

Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент приборов с поддержкой технологии Heartbeat, обеспечивающей высокий уровень эксплуатационной готовности системы с минимумом трудозатрат.

иллюстрация того, как SIS с датчиками SIL снижает риск ©Endress+Hauser

Приборная система безопасности (SIS) снижает риск в конкретном процессе.

Преимущества

Для вас, как оператора химического предприятия, безопасность лежит в зоне особой ответственности. Технология Heartbeat позволит вам обеспечить безопасность предприятия на современном уровне без ущерба для его эксплуатационной готовности и с минимальными трудозатратами. Эта технология, встроенная во многие измерительные приборы Endress+Hauser, предоставляет точные стандартизированные диагностические сообщения и данные мониторинга для своевременного обслуживания установленных систем.

  • 31

    страна с квалифицированными специалистами по безопасности, готовыми обсудить ваши задачи в этой сфере

  • более 100

    приборов с сертификатом SIL для реализации оптимального решения в вашей области

  • 10

    миллионов приборов, установленных в системах противоаварийной защиты за последние 65 лет
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион