Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Инженер за ноутбуком

Оптимизация проектирования химпроизводства — это рост потенциала проекта

Достигните максимальных результатов на каждом этапе проекта химпроизводства при помощи наших программных средств и услуг

Оптимизация проектирования химического производства требует правильного обращения с огромным объемом данных, генерируемых на каждом этапе проекта, от предпроектной подготовки (включая детальное проектирование) до реализации и ввода в эксплуатацию. Передача этих данных и управление ими, минимизация ошибок и получение аналитических результатов, важных для оптимизации — крайне непростой комплекс задач. Инструменты Endress+Hauser для проектирования поддерживают полноценную оптимизацию проекта химического производства, обеспечивая беспроблемную передачу данных.

Наше предложение

Эти инструменты создаются коллективом из 400 сотрудников, профессионалов в области ИТ и программных инструментов, и реализуют надежный и стабильный обмен данными на каждом этапе проекта. Обладая целостными и точными данными, наши заказчики имеют возможность оптимизировать свои проекты химических производств и не выходить за установленные рамки по срокам и бюджету. В портфеле Endress+Hauser имеется широкий ассортимент инструментов и ресурсов, основанных на новейших технологиях.

  • Central Engineering Platform, действующая как узел обмена информацией по проектной документации

  • Интерфейс Applicator для выбора оптимальных моделей и размеров измерительных приборов

  • Инструмент Configurator, облегчающий настройку и монтаж измерительного оборудования

  • Схемы CAD и электрических соединений (CAE-документы), упрощающие конструирование систем

  • Стандартизованная документация, позволяющая быстро сертифицировать измерительные приборы

Области применения

Высокая точность на этапе предварительного и детального проектирования

Формирование проекта крупномасштабного химического производства — сложная задача, особенно на этапе детального проектирования. Необходимо с самого начала обеспечить высокий уровень качества данных и управления ими.

Высокая точность на этапе предварительного и детального проектирования
Наши экспертные знания в этой области

Central Engineering Platform Endress+Hauser реализует эти важнейшие требования, обеспечивая надежный и стабильный обмен данными на этапах предварительного и детального проектирования.

  • Прямое использование синхронизированных данных посредством Endress+Hauser W@MPortal при работе над проектом

  • Автоматическое формирование файлов и чертежей CAD для ускорения работы

  • Удобное и точное детальное проектирование благодаря прямым ссылкам на данные Central Engineering Platform

Оптимизация этапа выполнения

Оптимальность выполнения проекта зависит, помимо прочего, от стабильности обмена данными, успешного устранения двойных записей, предотвращения ошибок и минимизации их количества. Беспроблемная реализация и качественное управление проектом требует правильного выбора инструментов и экспертного уровня для каждой области.

Оптимизация этапа выполнения
Наши экспертные знания в этой области

Эксперты службы проектирования сетей на месте эксплуатации (FNE) Endress+Hauser пользуются специализированным проектным ПО компании, полностью интегрированным в нашу проектную платформу, нашим инструментом управления проектами и нашими стандартами, и благодаря этому способны выполнить любые задачи по проектированию.

  • Стабильный доступ к надежным данным для оптимальной реализации проекта

  • Инструменты Endress+Hauser для выбора и внедрения наиболее подходящего измерительного оборудования

  • Участие наших экспертов в проектной команде заказчика для реализации проекта в установленные сроки при оптимальном расходовании ресурсов

Стабильная эффективность работы

Качественное управление данными остается необходимым на протяжении всего жизненного цикла проекта, в том числе при переходе от реализации к эксплуатации.

Стабильная эффективность работы
Наши экспертные знания в этой области

Средство управления жизненным циклом W@M Endress+Hauser включает в себя набор веб-интерфейсов, предоставляющих доступ к данным оборудования в реальном времени и по любому запросу инженеров предприятия.

  • Доступ к данным в любое время и из любого места для эффективной работы на протяжении всего жизненного цикла оборудования

  • Сочетание средства управления жизненным циклом W@M с услугами и программными решениями, адаптированными для конкретного заказчика, помогает экономить время и сокращать расходы на эксплуатацию

Как происходит оптимизация проектирования химического производства?

Просмотрите эти иллюстрации и узнайте, как Endress+Hauser поможет вам в проектировании.

Рисунок, иллюстрирующий работу передовых инструментов для интегрированного проектирования с электронным обменом данными. ©Endress+Hauser

В соответствии с требованиями проекта и областью применения Endress+Hauser выбирает подходящий прибор

Снимок экрана Endress+Hauser Central Engineering Platform ©Endress+Hauser

Проектная платформа — это центр обмена информацией. На этой платформе осуществляется создание и ведение всей проектной документации по реализуемому проекту

Снимок экрана Applicator — выбор. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser выбирает подходящий прибор, наиболее полно отвечающий требованиям проекта и конкретной области применения.

Снимок экрана Applicator — выбор размера. ©Endress+Hauser

мы точно рассчитываем прибор на основе информации о процессе, полученной от проектного ПО.

Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру и ©Endress+Hauser

Инструмент управления проектами помогает выдерживать график реализации проекта. Внутренние процессы Endress+Hauser стандартизированы, используются по всему миру и основываются на международном руководстве PMBOK Guide (PMI).

Преимущества

Ваш успех — основная задача Endress+Hauser. Воспользуйтесь возможностями Endress+Hauser и ускорьте проектирование. Независимо от того, используете ли вы электронный обмен данными, автоматическое документирование или W@M Portal, компания Endress+Hauser окажет вам поддержку на всех этапах проекта, благодаря чему вы сэкономите время, ресурсы и финансовые средства. Передовые средства проектирования и управления проектами, разработанные компанией Endress+Hauser, позволяют ей гарантировать ваш успех.

  • 1 неделя

    экономии времени на запросах о цене при 800 приборах в проекте, по сравнению с традиционным процессом.

  • 80%

    экономия времени на создание проектной документации, включая, например, чертежи CAD, при 800 приборах в проекте, по сравнению с традиционным процессом благодаря применению средства проектирования Endress+Hauser.

  • 20 000 долл.США

    экономии при 800 приборах в проекте по сравнению с традиционным процессом, за счет сокращения числа ошибок благодаря предотвращению опечаток.
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион