Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Оптимизация химических процессов с помощью больших данных

Как облачные IoT-сервисы оптимизируют процессы технического обслуживания на химических заводах

Объединение оборудования химического завода в единую систему оптимизирует производительность.

Подключение существующего оборудования к сети сопряжено с рядом трудностей из-за устаревшей инфраструктуры и технологических процессов. Имеющиеся на предприятиях контрольно-измерительные приборы могут быть устаревшими и не обладать возможностями Интернета вещей (IoT). Кроме того, на разных предприятиях используются разные протоколы связи для контрольно-измерительных приборов, такие как Modbus, HART, PROFIBUS и др. Эти протоколы играют решающую роль в успешном подключении предприятия, что позволяет оптимизировать химические процессы.

Ключевые факты

30%

of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.

Анализ больших данных и сервисы Интернета вещей позволяют оптимизировать процессы. ©Endress+Hauser
Выводы

Повышение эффективности рабочих процессов за счет анализа больших данных.

Отсутствие прозрачности в отношении производственных активов и точной документации на действующих предприятиях усложняет процесс технического обслуживания и снижает производительность, затрудняет поиск и устранение неисправностей и увеличивает время простоя. Наша экосистема IoT, Netilion, предлагает ряд сервисов, использующих аналитику больших данных для обеспечения актуальной информации об активах и легкодоступной документации.

Наш опыт в отрасли

Наше предложение направлено на повышение прозрачности и оптимизацию технического обслуживания:

  • Netilion Analytics создаёт перечень всех активов предприятия и предоставляет информацию об устаревших устройствах
  • Netilion Health предоставляет актуальное состояние устройств и информацию о причинах и способах устранения неисправностей
  • Netilion Library - сервис управления файлами, который систематизирует документы, связанные с оборудованием предприятия
  • Field Xpert SMT70 - планшет для конфигурации полевых устройств в опасных зонах
Верификация HeartBeat ©Endress+Hauser
Выводы

Повышение времени безотказной работы предприятий химической промышленности.

Недостаток данных, получаемых с помощью приборов контроля качества на существующих предприятиях, препятствует работе. Отсутствие конкретных данных о состоянии оборудования приводит к незапланированным простоям. Система Heartbeat Verification от Endress+Hauser переводит техническое обслуживание с реактивного на проактивный и основанный на данных подход, оптимизируя интервалы технического обслуживания и обеспечивая соответствие работ по техническому обслуживанию фактическому состоянию оборудования.

Наш опыт в отрасли

Технология Heartbeat, обеспечиваемая возможностями подключения и платформой Netilion, представляет собой идеальное сочетание для оптимизации технического обслуживания и эксплуатации.

  • С Heartbeat Technology удалённую проверку можно инициировать с помощью Netilion Health, а Netilion Library будет документировать все отчёты о проверке.
Easily accessible documentation streamlines the maintenance process integration and plant operations ©Endress+Hauser
Выводы

Быстрый доступ к документации упрощает техническое обслуживание.

Быстрый и удобный доступ к документации на химическом заводе обеспечивает эффективность работы, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Мгновенный доступ к информации об оборудовании, протоколам или процедурам проверки, протоколам безопасности и спецификациям сырья позволяет операторам завода принимать обоснованные решения и избегать ошибок. Такой упрощенный доступ ускоряет поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание, сводя к минимуму время простоя.

Наш опыт в этой области

Библиотека Netilion позволяет специалистам по техническому обслуживанию просматривать, систематизировать и обмениваться файлами с кем угодно и где угодно. Библиотека может быть интегрирована с различными инструментами. Например, библиотека автоматически сохранит протокол проверки с использованием технологии Heartbeat и удаленной проверки. Легкодоступная документация значительно экономит время и усилия пользователей.

  • Netilion Library Сохраняет и систематизирует рабочие файлы и документы. Это промышленный сервис управления файлами, который обеспечивает сохранность, актуальность и доступность документации из любого места в любое время.
  • Использование сервиса IoT Netilion Library с Field Xpert tablet позволяет операторам предприятий получать доступ к документации по устройствам даже в опасных зонах. Отчеты, созданные через Health или планшет Field Xpert, автоматически сохраняются в библиотеке.
Cybersecurity in chemical industry plants is the highest priority for Endress+Hauser. ©Endress+Hauser
Выводы

Надежная кибербезопасность для химической промышленности

Интеллектуальные датчики, приложения и облачные сервисы также сопряжены с рисками. Безопасность системы, оборудования и данных имеет наивысший приоритет в Endress+Hauser, поэтому мы успешно протестировали наши системы на соответствие некоторым из самых известных стандартов безопасности в сфере ИТ и ОТ.

Наш опыт в этой области

Для обеспечения безопасности данных необходим надежный партнер, обладающий соответствующими знаниями. Компания Endress+Hauser готова помочь своим клиентам в обеспечении соответствия требованиям кибербезопасности на протяжении всего их цифрового пути и обладает соответствующей квалификацией.

  • Компания Endress+Hauser сертифицирована в соответствии с такими стандартами, как IEC 62443-4-1, ISO 27001 и ISO 27017. Узнайте больше о cybersecurity certification.
  • Endress+Hauser входит в состав CERT@VDE консорциум — первая платформа для координации вопросов безопасности в промышленной автоматизации.
  • В цифровом мире кибербезопасность важна как никогда. Компания Endress+Hauser хотела бы поделиться своими знаниями и помочь повысить безопасность промышленных предприятий. Ознакомьтесь с публикацией о кибербезопасности cybersecurity publication

Преимущества

Простои и незапланированное техническое обслуживание — распространенные проблемы в химической промышленности. Промышленный интернет вещей (IIoT) и большие данные открывают новые захватывающие возможности для решения этих проблем. Компания Endress+Hauser разработала концепцию и инструменты, которые помогут нашим клиентам из химической промышленности начать цифровизацию своих предприятий безопасно и просто. С нами в качестве долгосрочного партнера вы сможете внедрить промышленный интернет вещей.

Ключевые факты

30%

часть оборудования, установленного на предприятиях, устарела, что создает риск остановки производства.

Ключевые факты

90%

Из наших 40 миллионов устройств, используемых в полевых условиях по всему миру, являются интеллектуальными цифровыми устройствами.

Заключение

Как мы можем оптимизировать ваш химический процесс

Однако подключение ранее разработанных систем приносит множество преимуществ, таких как повышение эффективности рабочих процессов в отделе технического обслуживания, увеличение времени безотказной работы и надежности оборудования. Как это работает? Периферийное устройство собирает все данные с приборов и передает их с места установки в облако, полностью обходя систему автоматизации предприятия. Затем программное обеспечение IoT использует анализ больших данных для диагностики проблем, планирования работ по техническому обслуживанию или прогнозирования проблем. Компания Endress+Hauser разработала целую экосистему IoT.

  • Подключение к облаку: для извлечения и передачи данных в облако необходимы программное и аппаратное обеспечение. В Endress+Hauser это достигается с помощью Netilion Connect, состоит из периферийных устройств, собирающих данные, облачной платформы и API.
  • Диагностика прибора: Endress+Hauser встраивает Heartbeat Technology в свои приборы для предоставления информации о состоянии и диагностике, а также для выполнения важных функций, таких как мониторинг состояния и проверка на месте.
  • Аналитическое программное обеспечение: Netilion Analytics использует данные с устройства, находящегося в эксплуатации, для управления устареванием оборудования и обеспечения стандартизации производственных активов.
  • Состояние технологического процесса: Netilion Health программное обеспечение анализирует показания приборов на периферии, чтобы определить, становится ли производственный процесс сложнее контролировать, оказывают ли внешние факторы негативное влияние на производительность процесса или необходимо внести изменения.
  • Документация на оборудование: Специалистам по техническому обслуживанию необходим доступ к руководствам по эксплуатации оборудования, инструкциям по устранению неполадок и другим материалам, описывающим каждый прибор. Библиотека Netilion Library регистрирует всю необходимую информацию и предоставляет к ней удаленный доступ.

Примечание

Статьи по теме

Узнайте больше интересных статей