Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Хранение и распределение в нефтегазовой отрасли

Безопасное и эффективное хранение и распределение в нефтегазовой отрасли

Надежность измерений, мониторинга и автоматизации – залог максимальной производительности и минимальных рисков

Сфера хранения и распределения в нефтегазовой отрасли отличается большой конкуренцией, что заставляет уделять беспрецедентно большое внимание эффективности предприятий. Необходимо оптимизировать емкость резервуаров, жестко контролировать запасы, оптимизировать процессы загрузки и транспортировки. Такие приоритеты сопровождаются повышенными рисками как для операторов, так и для окружающей среды, поэтому не меньшую важность приобретает эксплуатационная безопасность. Решения Endress+Hauser позволяет организовать простую и безопасную эксплуатацию процессов с оптимальной производительностью.

Наше предложение

Endress+Hauser предлагает полный спектр технологий и вариантов монтажа – от точных и эффективных измерительных приборов для силосов и резервуаров до высокоточных средств коммерческого учета и автоматизации для терминалов – что в сочетании с масштабируемыми пакетами программного обеспечения позволяет реализовать комплексную концепцию управления и безопасности и тем самым обеспечить эффективную и одновременно простую и безопасную эксплуатацию процессов.

  • Соответствие международным стандартам и рекомендациям, в том числе API, OIML, SIL, IP, NORDSOK и NACE

  • Модельные линейки продуктов с сертификатами на работу во взрывоопасных зонах, в том числе ATEX, FM, TIIS Safety by Design

  • Использование новейших технологий, отвечающих требованиям ГОСТ Р МЭК 61508 уровня SIL 2 и до SIL 3 для конфигураций с однородным резервированием

Области применения

Точные и безопасные измерения для коммерческого учета

По ходу процессов загрузки и разгрузки могут возникать спорные ситуации, как по поводу количества, так и по поводу качества. Избежать таких ситуаций помогает более высокий уровень точности и прозрачности, который дают специальные решения по измерениям для коммерческого учета.

Погрузочная площадка с высокоточными средствами измерения в режиме коммерческого учета на основе Promass 83F
Наши экспертные знания в этой области

Кориолисовые расходомеры Endress+Hauser обладают высокой точностью и надежностью и способны измерять множество параметров при минимальной потребности в техобслуживании и калибровке. А гарантированная прозрачность, точность и безопасность процесса дает возможность увеличить пропускную способность.

  • Увеличение обрабатываемого объема за счет измерительных приборов большого диаметра

  • Более безопасная загрузка благодаря меньшей чувствительности к содержанию воздуха и других газов по сравнению с механическими расходомерами

  • Резкий рост производительности и эффективности предприятия

  • Оптимальная эксплуатационная эффективность как при запуске, так и в долгосрочной перспективе благодаря управляемому вводу объекта в эксплуатацию

Достоверное измерение судового топлива

Пересчеты объема в массу, подверженные потенциальным ошибкам, и воздушные пузыри в топливе способны сделать измерение при загрузке судового топлива дорогостоящим и не вполне точным процессом.

Высокоточный процесс загрузки судового топлива
Наши экспертные знания в этой области

Повысить прозрачность поможет переход от традиционных методов измерения количества на специальные системы измерения судового топлива, такие как кориолисовый расходомер Endress+Hauser. Он позволяет вести в процессе загрузки топлива одновременный мониторинг множества параметров. А при разгрузке резервуара в измерение вводится поправка на воздушные пузыри.

  • Рост прибыльности

  • Повышение точности результатов измерения

  • Доверительные отношения между покупателем и поставщиком

Оптимизированное предотвращение перелива резервуаров хранения

При работе с горючими или нефтехимическими продуктами перелив резервуара представляет значительный риск и опасность. Важнейшую роль в устранении таких рисков играют системы предотвращения перелива.

Фотография парка резервуаров/нефтяных резервуаров на перерабатывающем заводе. Endress+Hauser с заказчиком.
Наши экспертные знания в этой области

Компания Endress+Hauser в партнерстве Rockwell Automation разработала готовый сконфигурированный пакет решений, обладающий независимой сертификацией на весь контур безопасности с измерительными приборами, от средств измерения и контроля до коррекции элементов. Это решение построено на базе наиболее передовых практик в данной отрасли и стандартов API 2350 и IEC 61511.

  • Повышение надежности и сокращение эксплуатационных рисков

  • Оптимизация сроков развертывания и ввода в эксплуатацию

  • Оптимизация расходов на техобслуживание за счет поверки с применением функций Heartbeat и предоставления услуг поверки измерительных приборов и/или контрольной проверки

Комплексное и эффективное управление терминалом

Эволюция рынка, жесткая конкуренция, изменения в регуляторной и социальной среде стимулируют рост потребности в автоматизации терминалов.

Автоматизация терминала на основе решений Endress+Hauser
Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предлагает системы автоматизации для объектов любого масштаба и назначения – от автомобильных, железнодорожных, танкерных и корабельных погрузочных площадок до складов и терминалов, включая средства управления технологическими подсистемами и сопряжения с бизнес-системами.

  • Сокращение расходов на установку, эксплуатацию и техобслуживание

  • Эффективные измерительные установки для коммерческого учета, соответствующие стандартам API и MID

  • Повышенная точность для оптимального измерения объема и массы

Повышение безопасности процессов в области хранения и распределения

Технологическая карта процессов хранения и распределения ©Endress+Hauser

Хранение и распределение

Система предотвращения перелива для резервуара – технологическая карта с параметрами ©Endress+Hauser

Обеспечьте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите риск переливов, внедрив интеллектуальную систему, способную работать самостоятельно.

Рисунок – корабль в процессе загрузки с применением коммерческого учета. ©Endress+Hauser

Повысьте эффективность, надежность и безопасность транзакций, внедрив системы измерения для коммерческого учета в процессы загрузки судов.

Рисунок – автоцистерна или железнодорожная цистерна в процессе загрузки с применением коммерческого учета. ©Endress+Hauser

Безопасная загрузка и разгрузка автоцистерн и железнодорожных цистерн с применением систем измерения для коммерческого учета.

Рисунок с иллюстрацией процесса загрузки судового топлива ©Endress+Hauser

Высокоточный процесс загрузки судового топлива: прямое измерение массы без преобразования объема, повышенная безопасность благодаря пломбированию отдельных приборов и защита измерительной системы от несанкционированного вмешательства.

Эксперт Endress+Hauser

"Знания важны, но главное - это люди. Мы стремимся оказывать максимальныю поддержку заказчикам."

Петер Аммерлаан

Менеджер по работе со стратегическими партнерами в нефтегазовой отрасли, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV

Преимущества

Мы постоянно оптимизируем процессы и используем передовые технологии и благодаря этому расширяем потенциал систем измерения, контроля и автоматизации. Именно это позволяет каждому нашему заказчику находить для себя эффективные, безопасные и наиболее подходящие ему решения.

  • менее 5 мин

    занимают контрольные испытания 16 резервуаров

  • более 17

    лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)

  • 24/7

    доступность полной информации, предоставляемой решениями по мониторингу запасов
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион