Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Повышение надежности процессов сжижения природного газа

Сведите к минимуму незапланированные простои и остановки процесса подготовки и сжижения газа.

Сжиженный природный газ (СПГ) – это природный газ, охлажденный до температуры −162 °C (−260 °F). Преобразование природного газа в жидкое состояние на заводе по производству сжиженного газа, как правило, осуществляется в четыре этапа: предварительная подготовка, удаление кислых газов и осушка, удаление тяжелых углеводородов фракционированием и сжижение. Каждый этап производства СПГ требует наличия точных и надежных систем контроля с целью обеспечения бесперебойной работы завода для своевременного выполнения загрузки и отгрузки сжиженного природного газа.

Наше предложение

Совместно с вами мы подбираем необходимые приборы для измерения критически значимых параметров и надежного управления процессом производства СПГ от предварительной подготовки до сжижения. К таким приборам относятся высокоточные расходомеры с поправкой на увлеченный газ, работающие также в условиях низкой скорости потока, средства контроля за удалением примесей из газа подготовленного к сжижению до допустимых следовых количеств, надежные датчики температуры, а также интеллектуальные полевые приборы, обеспечивающие высокую эксплуатационную готовность оборудования.

  • Массовые расходомеры для многопараметрического измерения, специально оптимизированные для измерения жидкостей, включающих в себя увлеченный газ – MFT (многочастотная технология)

  • Многопараметрический вихревой расходомер с высочайшей точностью измерения при низкой скорости потока

  • Проверка качества очистки перед сжижением криогенного газа: проверка качества очистки перед сжижением криогенного газа:

  • Максимальная эксплуатационная готовность и безопасность предприятия за счет использования надежных датчиков температуры

  • Технология Heartbeat: функции диагностики, проверки и мониторинга обеспечивают высокую эксплуатационную готовность системы и ее безопасность с минимальными усилиями

Области применения

Точное измерение расхода жидкостей с поправкой на увлеченный газ

Измерение в криогенной жидкости на заводах по производству СПГ представляет собой трудную задачу по причине своей двухфазной природы. Колебания температуры и падение давления приводят к газообразованию, при этом увлеченные газы провоцируют ошибочно заниженные или завышенные результаты измерения.

Наши экспертные знания в этой области

Наши инновационные массовые расходомеры представляют собой уникальное решение для сред, включающих в себя увлеченный газ. Запатентованная многочастотная технология обеспечивает непрерывное надежное измерение, получение данных в режиме реального времени и высокую эксплуатационную готовность оборудования.

  • Высокоточное измерение плотности, массового и объемного расхода даже при наличии увлеченного газа

  • Сертификаты для коммерческого учета СПГ OIML R117 и MI-005

  • Отсутствие необходимости в техническом обслуживании и компактная конструкция, обеспечивающие гибкость монтажа

  • Технология Heartbeat позволяет выполнять проверку без прерывания процесса

Вихревые расходомеры для измерения в средах с низкой скоростью потока

Вихревые расходомеры стали неотъемлемой частью арсенала измерительных приборов на заводах по производству СПГ и используются как для жидкости, так и для газа.Большинство вихревых расходомеров теряют сигнал в средах с низкой скоростью потока и измеряют с ошибками при числе Рейнольдса ниже 20 000.

Наши экспертные знания в этой области

Мы поможем решить и эти проблемы, и многие другие. Вихревой расходомер станет отличным выбором – за счет его устойчивости к температурным шокам и вибрациям, а также возможности измерения нескольких переменных (давление+температура).

  • Оптимизированная обработка числа Рейнольдса со встроенным двукратным коническим сужением безошибочно работают при диапазоне числа Рейнольдса ниже на 76%r

  • Вихревой расходомер с линейной шкалой погрешности при числе Рейнольдса до 10 000

  • Премиум калибровка гарантирует высокую точность измерения +/- 0,65 % (жидкости) / +/- 0,9 % (газ), обеспечивая высокую эксплуатационную готовность вашего СПГ-завода при низких скоростях потока

Измерение температуры на предприятиях по переработке газа

Точное измерение температуры играет жизненно важную роль на предприятиях по переработке газа. Разница температур, превышающая установленные пределы, между природным газом и раствором амина/гликоля в мембранном контакторе во время очистки и дегидратации природного газа приводит к конденсации газа, вспениванию растворов и утечкам. Кроме того, надежный контроль температуры вдоль стенок теплообменника требуется для обнаружения загрязнений.

Наши экспертные знания в этой области

Наши надежные преобразователи температуры на базе инновационной передовой технологии сокращают простои предприятия.

  • Создание резервной копии данных датчика на случай появления неисправности без прерывания процесса измерения

  • Обнаружение дрейфа и коррозии датчика

  • Широкий ассортимент термогильз, соответствующих мировым стандартам

  • Измерение температуры стенок магистралей и трубопроводов

  • Инновационная конструкция StrongSens для устойчивости к ударам и вибрации > 60 г

Онлайн-мониторинг H2S и CO2 во время процесса очистки газа

Этап очистки используется для удаления кислых газов (H2S и CO2) из сырого газа для последующего сжижения с получением криогенной жидкости. Измерение концентраций H2S и CO2 в сыром газе на входе и очищенном газе на выходе установки аминовой очистки имеет значение для управления процессом переработки и его оптимизации с целью повышения качества исходного, поступающего на сжижение газа и предотвращения потенциальных повреждений оборудования завода во время сжижения.

Наши экспертные знания в этой области

Анализаторы TDLAS доказали свою высокую эффективность при измерении этих критических параметров.

  • сключительно быстрая скорость реакции на изменение концентрации H2S и CO2 cявляется важной характеристикой производительности при управлении установками аминовой очистки

  • Запатентованная технология дифференциальной спектроскопии обеспечивает измерение содержания H2S при его низких значениях (менее 1 части на миллион)

  • Не требуются баллоны с газом-носителем и газообразными продуктами сгорания, а также свинцово-ацетатная лента

  • Бесконтактная лазерная технология исключает появление загрязнений и коррозии для бесперебойной длительной работы вашего СПГ-завода

Диагностика, проверка и мониторинг приборов

Нефтегазовая отрасль работает в сложных условиях. Вы ищете возможности избежать дорогостоящего внепланового обслуживания и простоев, сократить расходы на обслуживание и повысить эксплуатационную готовность системы.

Наши экспертные знания в этой области

Наши интеллектуальные полевые приборы поддерживают технологию Heartbeat , повышающую эксплуатационную готовность предприятия и обеспечивающую высокую безопасность процесса благодаря возможностям уникальной встроенной диагностики, проверки и мониторинга.

  • Непрерывная самодиагностика прибора осуществляет проверку в режиме реального функционирования приборов и процессов

  • Проверка в любой момент, в любом месте без остановки производственного процесса для контроля рабочего состояния приборов

  • Функция мониторинга Heartbeat предоставляет подробные данные о приборах и процессах, достаточные для анализа динамики, и предоставляет возможность выполнения профилактического обслуживания

  • Netilion, наша IIoT-экосистема, и набор интеллектуальных приложений на базе данных Heartbeat дают нашим заказчикам еще больше информации и преимуществ

Преимущества

Наши приборы точны в измерении и оптимизируют управление процессом, что необходимо для организации непрерывного бесперебойного производства сжиженного природного газа. Полевые приборы на базе самых современных технологий сокращают время ввода в эксплуатацию, предотвращают незапланированные простои и обеспечивают высокую эксплуатационную готовность предприятия. Интеллектуальные полевые приборы с расширенными возможностями диагностики, проверки и мониторинга предоставляют данные, необходимые для выполнения технического обслуживания.

  • Более 30млн

    приборов, установленных по всему миру

  • Более 800000

    массовых расходомеров, установленных по всему миру в разных отраслях промышленности

  • Более 40 стран

    где работают региональные торговые представительства и сервисные центры Endress+Hauser. 1000 отраслевых экспертов готовы оказать поддержку и оптимизировать производство сжиженного природного газа на вашем предприятии в любом уголке мира

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Выберите рынок / регион