Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Оптимизация процесса рафинирования пищевых растительных масел

Инновационная технология измерения обеспечит высокие показатели производительности и эксплуатационной готовности

Производители растительных масел постоянно сталкиваются с такими трудностями, как низкая прибыльность, непостоянное качество сырья и изменение пищевых привычек потребителей. Оптимизация производственной эффективности и снижение производственных затрат требуют использования инновационной технологии измерения. За счет целенаправленной непрерывной оптимизации процесса рафинирования производители имеют возможность сократить время простоев и количество отходов с одновременным увеличением добавочной стоимости, не жертвуя при этом качеством продукции.

Наше предложение

Компания Endress+Hauser предлагает целый ряд решений на базе надежной технологии измерения для производства пищевых растительных масел, от получения сырья до процесса рафинирования и хранения готовой продукции на складе. Эффективная оптимизация процесса позволит вам свести к минимуму отходы и потери с одновременным увеличением производительности вашего предприятия. Преимущества нашей технологии:

  • Гарантированное неизменное качество продукта

  • Сокращение использования усилителей, растворителей и добавок

  • Экономичное потребление энергии

  • Данные производственного процесса в режиме реального времени как основа интеллектуального технического обслуживания

Области применения

Поставка сырья

Контроль количества и качества сырья начинается с пункта доставки.

Силосы сырья
Наши экспертные знания в этой области

Наши радарные уровнемеры непрерывно с неизменно высокой точностью контролируют уровень заполнения в силосах и резервуарах вне зависимости от формы продукта: жидкой или твердой.

  • Микроволновый бесконтактный уровнемер Micropilot FMR67 для непрерывного бесконтактного измерения уровня сыпучих продуктов

  • Микроволновый бесконтактный уровнемер Micropilot FMR62 для измерения уровня агрессивных жидкостей или продуктов с гигиеническими требованиями

  • Сокращение издержек и повышение производительности за счет точных и своевременных данных в - решения по управлению запасами резервуарного парка

От неочищенного до высококачественного пищевого масла

Во время рафинирования из растительного масла удаляются нежелательные примеси, отрицательно сказывающиеся на вкусе и запахе готового продукта, такие как вещества, замутняющие масло.

От неочищенного до высококачественного пищевого масла
Наши экспертные знания в этой области

Для обеспечения качества продукции на каждом этапе производства требуется непрерывный контроль критически значимых параметров, таких как температура, давление и расход.

  • Endress+Hauser предлагает широкую линейку термометров сопротивления, термопар, термогильз и нормирующих преобразователей.

  • Найдите наиболее подходящий для вашего применения вариант расходомера.

  • Мощный инструментарий для измерения давления, перепада давления, уровня и расхода.

Технологическая безопасность во всех диапазонах температуры

От экстракции до готового продукта неочищенное масло подвергается воздействию разнообразных диапазонов температуры для получения товарного качества. На этапе дезодорирования температура процесса достигает 240 °C.

Измерение температуры
Наши экспертные знания в этой области

Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент оборудования для измерения температуры для любых требований производственного процесса, от простых компактных термометров до модульных термопреобразователей.

Безопасный мониторинг давления и вакуума в резервуарах

Керамические мембраны зарекомендовали себя как надежное средство поддержания необходимого уровня вакуума в резервуарах в ходе данного процесса.

Измерение давления
Наши экспертные знания в этой области

Благодаря керамической измерительной мембране, устойчивой к вакууму, со встроенным обнаружением повреждений, преобразователь давления Cerabar обеспечивает высокий уровень производственной безопасности. Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, сокращает затраты и экономит время.

  • Цифровой преобразователь давления Cerabar PMC51.

Точный контроль расхода и объема для назначений с высокими требованиями

Расходомеры используются для точного контроля за движением неочищенного масла на каждом производственном этапе.

Точное измерение расхода
Наши экспертные знания в этой области

Как результат, можно обнаружить потери и предотвратить их, чтобы поддерживать выход готовой продукции на неизменно высоком уровне. Дополнительное использование высокоточных кориолисовых расходомеров для контроля за дозированием усилителей, растворителей и добавок гарантирует качество продукции.

  • Кориолисовые расходомеры обеспечивают одновременное измерение массового расхода, плотности, температуры и вязкости.

  • Proline Promass F 100 - кориолисовый расходомер с высочайшей точностью, надежностью и сверхкомпактным преобразователем.

  • Технология Heartbeat гарантирует непрерывную самодиагностику и проверку приборов без останова процесса. Она обеспечивает экономичную и безопасную эксплуатацию предприятия на протяжении всего жизненного цикла.

Оптимальное управление запасами

Загрузка, разгрузка и хранение пищевых масел на конечных станциях требуют точных данных относительно количества и объема.

Баки хранения растительного масла
Наши экспертные знания в этой области

Мы предлагаем интегрированные системы измерения расхода и уровня в резервуарах, благодаря которым вы сможете управлять и оптимизировать свои запасы.

Процессы рафинирования масел

Узнайте больше о возможностях оптимизации процессов рафинирования пищевых масел на разных стадиях

Процесс рафинирования пищевых масел ©Endress+Hauser

Процесс рафинирования пищевых масел – от гидратации до сухого фракционирования

Дезодорирование пищевых растительных масел ©Endress+Hauser

Контрольно-измерительные приборы для дезодорирования

Сухое фракционирование пищевых масел ©Endress+Hauser

Контрольно-измерительные приборы для сухого фракционирования

Преимущества

Как производитель пищевых масел, вы находитесь под постоянным давлением таких задач, как сохранение ресурсов и снижение простоев с одновременным повышением производительности. Именно поэтому вам нужен надежный партнер. Наш опытный коллектив отраслевых экспертов поможет подобрать правильную технологию измерения под каждый из параметров производственного процесса, что обеспечит безопасность и качество готовой продукции.

  • 100%

    надежность измерения за счет выполнения калибровки сервисными специалистами международного уровня

  • ОДИН

    надежный партнер с отраслевым опытом производства пищевых растительных масел

  • 24/7

    эксплуатационная готовность системы без остановов или простоев
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Выберите рынок / регион