Ваш завод по производству СПГ получит значительную выгоду от нашего проверенного опыта разработки комплексных решений «под ключ». Инженеры E+H окажут помощь в миграции и интеграции существующих систем. Мы предлагаем масштабируемые решения для резервуаров и учета запасов по всему миру для заводов, терминалов и предприятий по сглаживанию пиковых нагрузок. Программное обеспечение для управления запасами Tankvision LMS будет отслеживать ваши запасы, расслоение, перелив, температуру и утечки. Для точного коммерческого учета наши измерительные приборы сертифицированы по стандартам NMi и PTB.
Обзор решения:
Available for:
Нефть и газ/судостроение
Оборудование и программное обеспечение
Датчики уровня жидкости в резервуарах Endress+Hauser – включая Micropilot, Proservo, Prothermo – имеют единую архитектуру.
Система учета запасов Endress+Hauser Tankvision Multiscan NXA83B – это специализированная система учета запасов в резервуарах. Идеально подходящая для терминалов СПГ, она имеет различные протоколы для связи с установленными полевыми устройствами и/или для обеспечения резервирования.
Наша система управления запасами Tankvision LMS обеспечивает надежное управление запасами СПГ в режиме реального времени. Это действительно открытая и резервированная система, предлагающая резервные данные по резервуарам и многопользовательскую систему с удаленным доступом.
Прогнозные алгоритмы Tankvision LMS позволяют пользователю визуализировать изменение температуры, плотности и толщины слоистых структур внутри резервуара, включая исходные условия температуры, глубины слоя и состава.
Датчики охлаждения и обнаружения утечек Tankvision LMS, расположенные вокруг основания, боковых стенок и крыши резервуара СПГ, используются для обнаружения любых аномалий в изоляции корпуса, которые могут привести к утечке продукта.
Услуги:
Мы предлагаем услуги по вводу в эксплуатацию всех наших решений.
Наша служба проверки предоставляет ноу-хау в области соблюдения правил учета и хранения.
Компания Endress+Hauser предлагает местную техническую поддержку по всему миру.
У нас есть всемирно известный калибровочный стенд для серво- и радиолокационных приборов.
Безопасные и точные измерения, обеспечиваемые интеллектуальными сервисами.
Мы верим в безопасность по собственному выбору, а не по случайности. Наш широкий ассортимент измерительных приборов для нефтегазовой отрасли разработан для обеспечения высочайшей надежности и соответствия требованиям безопасности согласно стандарту IEC 61508. Наши высокоточные приборы, решения и услуги обеспечивают повышение производительности и доступности. Обладая более чем 60-летним опытом, компания Endress+Hauser имеет непревзойденную глобальную экспертизу в области решений для измерения параметров резервуаров СПГ.
Прозрачность учета запасов для вашего предприятия по производству СПГ обеспечивается нашей специализированной линейкой систем измерения уровня в резервуарах. Мы можем предложить именно тот датчик из нашего обширного ассортимента продукции, который подойдет для любого размера вашего резервуара. Ставя безопасность на первое место, наши инженеры разработали широкий спектр приборов для работы в опасных или коррозионных средах (сертификация Ex, рейтинг SIL). Наконец, для повышения точности наша система управления запасами Tankvision LMS позволяет обмениваться данными внутри вашей компании.
Более эффективные закупки, доставка и обслуживание.
Компания Endress+Hauser — один из немногих мировых производителей, предлагающих как датчики, так и программное обеспечение для всех видов измерительных задач.
Модернизация датчиков уровня СПГ в существующих резервуарах может представлять собой серьезную проблему.
Если полная модернизация невозможна, наши инженеры помогут интегрировать существующие протоколы и спланируют миграцию для снижения затрат на техническое обслуживание и повышения гибкости.
Гибкость гарантируется нашими инновационными радарными и сервоприводными технологиями.
Важно отметить, что все наши приборы для измерения уровня жидкости в резервуарах – Micropilot, Proservo и Prothermo – имеют соответствующие сертификаты.
Интересуетесь нашими решениями? Наши консультанты ответят на все ваши вопросы.
Оптимизируйте стратегии техобслуживания и получите максимальную эксплуатационную эффективность всех приборов в установленном парке — обратитесь к услугам Endress+Hauser по техобслуживанию.
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Узлы учета для автоматических систем налива нефтепродуктов и газа
Откройте для себя отраслевые решения Endress+Hauser для точного и безопасного коммерческого учета жидких продуктов в автомобильном и железнодорожном транспорте.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Mass flow meter bunkering systems for marine fuels
Vast quantities of bunker oil are pumped into the fuel tanks of vessels daily. Even the slightest measurement inaccuracy causes shortages in the "cash register". Our solution provides transparency.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
Измерение состава СПГ при загрузке грузовика
Узнайте, как рамановская спектроскопия позволяет преодолевать трудности и получать стабильно быстрые и точные показания во время загрузки СПГ в автоцистерны.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .