Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измерение состава СПГ при загрузке грузовика

Надежные, мгновенные показания состава СПГ во время перегрузки автоцистерн.

Загрузка грузовика с помощью рамановского зонда для сжиженного природного газа.

Пример доступного решения

Рамановские анализаторы и зонды Endress+Hauser обеспечивают быстрое и надежное измерение состава и энергетической ценности СПГ во время загрузки автоцистерн. Наша рамановская технология не имеет движущихся частей и не требует изолированных трубопроводов или расходных материалов (таких как калибровочные и несущие газы). Компания Endress+Hauser обладает многолетним опытом в области автоматизации процессов, который мы используем для предоставления клиентам комплексных решений «под ключ» и оптимизации их процессов.

Обзор решения:

Available for:
Нефть и газ/судостроение

Аппаратное и программное обеспечение:

  • Анализатор Raman Rxn4 – со встроенным контроллером Raman RunTime – Modbus TCP/IP или RS485 Зонд
  • Raman Rxn-41
  • Волоконно-оптический кабель длиной до 500 м
  • Комплект для суррогатной валидации

Услуги:

  • Консультации по применению и инспекция на объекте
  • Управление проектами и проектирование
  • Заводские и приемочные испытания
  • Ввод проекта в эксплуатацию
  • Услуги по проверке производительности системы
  • Обучение клиентов

Мгновенные замеры загрузки СПГ в автоцистерны

без ожидания и технического обслуживания

Наши рамановские анализаторы готовы к работе с момента начала потока во время загрузки СПГ в автоцистерны. Идеально подходящие для грузов любого размера, эти анализаторы невосприимчивы к колебаниям или перебоям потока. Они обеспечивают безопасные, точные и достоверные измерения состава СПГ, тепловой энергии (БТЕ) ​​и индекса Воббе без задержки охлаждения и технического обслуживания, характерных для систем газовой хроматографии/испарителей. Благодаря компактным размерам и простоте установки, наши анализаторы снижают эксплуатационные расходы, поскольку не требуют расходных материалов, подготовки проб, испарителей или вакуумных трубок.

Повысьте скорость и качество операций по загрузке СПГ в автоцистерны благодаря точным измерениям состава СПГ «мгновенно», не требующим времени на охлаждение и технического обслуживания.

Быстрый ответ

Обеспечить более быструю реакцию измерений на начало подачи СПГ.

Безопасный и проверенный

Используйте безопасную, проверенную методику измерения СПГ, подтвержденную GERG.

Точный

Обеспечить точные измерения состава, не зависящие от колебаний потока СПГ.

Нет необходимости в экстракции образцов.

Избегайте необходимости экстракции образцов, используя криогенные измерительные зонды, работающие непосредственно в образце.

Избегайте проблем с качеством.

Быстрое обнаружение изменений в составе СПГ для предотвращения проблем с качеством.

Интересуетесь нашими решениями? Наши консультанты ответят на все ваши вопросы.

Предлагаем основные моменты

/

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Загрузить
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Загрузить
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Загрузить
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Загрузить

Интересуетесь нашими решениями? Наши консультанты ответят на все ваши вопросы.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Примечание

Изучите другие решения.