Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Безопасность питьевой воды

Обеспечьте соответствие законодательным требованиям и управление рисками в области процессов очистки питьевой воды

Рост населения, индустриализация и изменение климата приводят к нехватке воды. Извлечение воды из колодцев, источников и рек должно контролироваться во избежание нанесения непоправимого ущерба местному водному балансу. Тем не менее, микропримеси, гормоны и другие загрязнители все более затрудняют процессы очистки и получение безопасной питьевой воды. Это приводит к усложнению процессов и потребности в тщательном мониторинге этих процессов для обеспечения чистоты воды.

Наше предложение

Endress+Hauser предлагает комплексные решения по измерению, анализу и техническому обслуживанию для реализации систем автоматизации и мониторинга качества питьевой воды во время извлечения, обработки и распределения, включая управление документацией, поверку приборов и обслуживание для управления рисками и обеспечения безопасности воды.

  • Контейнерные решения для мониторинга водных объектов

  • Широкий спектр решений для большинства задач по измерению в процессах водоочистки

  • Панельные приборы для оперативного анализа и решения по дистанционному управлению для удаленных секторов предприятия

  • Аудит парка установленного оборудования для идентификации критичных точек контроля, оптимизации техобслуживания и калибровки и предоставления услуг проверки

Области применения

Мониторинг водных объектов

Мониторинг водных объектов сопряжен с различными сложностями, такими как труднодоступность объектов при необходимости интеграции специфических параметров и многочисленных технологий.

Мониторинг водных объектов
Наши экспертные знания в этой области

В основе контейнерных измерительных систем от Endress+Hauser лежит многолетний опыт разработки, проектирования контейнерных решений и управления проектами.

  • Автономный пробоотборник с независимым источником питания и возможностью дистанционного запроса данных

  • Автоматический пробоотборник с панельными и контейнерными решениями

  • Возможность использования приборов и компонентов от других производителей, чтобы получить полностью готовое к работе решение

Точное измерение и анализ

Для надежного мониторинга критических точек контроля крайне важна высокая точность измерения.

Точное измерение и анализ
Наши экспертные знания в этой области

Интеллектуальные датчики на основе собственной технологии Memosens имеют встроенный модуль хранения данных, в котором находятся необработанные данные. Датчик легко заменяется и повторно калибруется без вмешательства в процесс. Наши современные преобразователи, анализаторы и пробоотборники используют стандартизированную платформу Liquiline.

  • Удобство, эффективность и безопасность эксплуатации

  • Отслеживание трендов обеспечивает профилактику, а также облегчает техобслуживание

  • Сокращение необходимого количества запасных частей для снижения затрат

Надежное измерение расхода

Выявление утечек, управление насосом и общее балансирование расхода в водопроводной сети немыслимы без измерения расхода.

Надежное измерение расхода
Наши экспертные знания в этой области

Полный спектр электромагнитных расходомеров, специально предназначенных для сферы водоснабжения.

  • Коррозионная стойкость Proline Promag W 400 с сертификатом по EN ISO 1294 без необходимости техобслуживания

  • Повышенная надежность измерения благодаря принципу расширенной самодиагностики

  • Снижение расходов на установку благодаря гибкому монтажу с уникальной технологией вращающихся фланцев

  • Сокращение расходов на установку благодаря уникальной технологии Heartbeat и гибкому присоединению к процессу

Подробное описание процесса очистки питьевой воды

Очистка питьевой воды ©Endress+Hauser
Забор воды ©Endress+Hauser
Насыщение кислородом и газообмен ©Endress+Hauser
Осаждение марганца и железа ©Endress+Hauser
Флоккуляция и отстаивание ©Endress+Hauser
Фильтрация через песок ©Endress+Hauser
Деминерализация с ионным обменом ©Endress+Hauser
Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Хранение питьевой воды ©Endress+Hauser
Выход питьевой воды и мониторинг водопровода ©Endress+Hauser

Эксперт Endress+Hauser

"Мне очень важно знать и понимать процессы, позволяющие оптимизировать водоподготовку. Я провожу много времени с заказчиком, чтобы помочь повысить эффективность его процессов."

Ниек Ниек Бринк

Региональный менеджер по продажам, водоснабжение, Endress+Hauser

Преимущества

Чистая питьевая вода – одна из основ жизни. Именно поэтому на операторах водоочистных станций лежит особая ответственность. Эта ответственность требует наличия надежного партнера, которому можно доверять. Endress+Hauser – это семейная компания с более чем 60-летней историей. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими заказчиками по всему миру.

  • На 40%

    более длительный срок службы датчиков Memosens

  • 250 000

    датчиков Memosens установлено по всему миру

  • Более 60

    лет опыта работы в области измерительного оборудования

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Выберите рынок / регион