Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Станция водоочистки и водоотведения

Оптимизация биологической очистки сточных вод

Сокращение до 30% затрат на энергоресурсы благодаря непрерывному измерению для контроля аэрации

Операторы предприятий по очистке сточных вод сталкиваются со значительными сложностями. Одна из них – отслеживание издержек при постоянном росте требований законодательства в отношении отрасли. В число основных затрат входит энергопотребление. Около 60% от общего потребления энергии на водоочистных предприятиях приходится на аэрацию. В настоящее время на многих предприятиях уже отмечены существенные улучшения качества очистки стоков и экономия электроэнергии до 30%, обусловленные применением систем автоматического контроля с использованием датчиков растворенного кислорода и азотной группы.

Наше предложение

Ключевым условием обеспечения надежности биологического процесса является поддержание оптимальных условий для жизнедеятельности бактерий. Современный мониторинг бактериологических процессов позволяет обеспечить соответствие строгим законодательным нормам и одновременно с этим оптимизировать энергопотребление.

  • Контроль процесса аэрации для снижения потребления энергоресурсов и реагентов

  • Усовершенствованный контроль процесса нитрификации для снижения концентраций аммония

  • Оптимизация энергопотребления воздуходувки за счет точного измерения содержания кислорода

Области применения

Мониторинг процесса аэрации

Для надежного процесса аэрации требуется точный мониторинг множества параметров окружающей среды, таких как кислород, pH, температура и концентрация взвешенных частиц, что значительно усложняет управление современными очистными сооружениями.

Мониторинг процесса аэрации
Наши экспертные знания в этой области

Наше решение c многопараметрическими преобразователями позволяет упростить все точки аналитического измерения в процессе аэрации, обеспечить эффективное и безопасное управление станциями водоочистки .

  • Простота калибровки и технического обслуживания

  • Одновременное управление несколькими точками измерения (до 8), измеряемые параметры могут быть идентичными или разными

  • Открытые интерфейсы связи облегчают интеграцию и последующее использование оборудования

Снижение содержания аммония

Первый шаг в процессе удаления азота называется нитрификацией. В процессе ведется тщательный мониторинг, который часто требует добавления дополнительных веществ для проведения измерений.

Снижение содержания аммония
Наши экспертные знания в этой области

Надежные, простые в управлении анализаторы позволяют оператору обнаруживать изменения на ранней стадии и быстрее реагировать на них.

  • Надежные датчики с высоким уровнем повторяемости

  • Простота использования измерительного прибора

  • Благодаря сокращению затрат на расходные материалы можно сократить расходы на дальнейшее обслуживание прибора в течение его срока службы

Точный контроль кислорода

Для мониторинга и поддержания уровня кислорода, жизненно важного для надежного процесса аэрации, требуются значительные расходы на энергию. Стандартными требованиями к измерению растворенного кислорода являются минимальное техническое обслуживание и быстрое время отклика.

Точный контроль кислорода
Наши экспертные знания в этой области

Датчики кислорода просто адаптируются под индивидуальные особенности конкретного процесса

  • Контроль над подачей воздуха путем сравнения измеренной концентрации и заданного значения кислорода

  • Комбинирование различных оптических и амперометрических датчиков

  • Оптимизированное использование воздуходувок для снижения энергопотребления

Узнайте больше об очистке сточных вод и процессе аэрации

Очистка сточных вод ©Endress+Hauser
Биологическая обработка ©Endress+Hauser

Преимущества

Endress+Hauser предлагает полный спектр измерительных приборов на основе различных принципов измерения и обширного портфеля решений. Применение современных цифровых технологий позволяет реализовать надежный и точный мониторинг самых сложных процессов очистки, повышая их эффективность и снижая затраты. А наши специалисты по техническому обслуживанию всегда окажут вам поддержку и предоставят профессиональные услуги, в том числе обеспечат прослеживаемую и сертифицированную калибровку и аудит объекта на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

  • 30%

    потенциальное сокращение затрат на энергоресурсы при внедрении нашего решения по контролю аэрации

  • Более 7000

    патентов и патентных заявок

  • 10 млн

    приборов установлено по всему миру
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион