Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Финансовые итоги 2015 года для Endress+Hauser

Финансовый год 2015: валютные колебания замедлили рост продаж и снизили объем доходов

Дата публикации: 03.05.2016

Группа увеличила показатели консолидированных продаж на 6,5% до более чем 2,1 миллиарда евро. Как подчеркнул финансовый директор компании, д-р Люк Шультхайс, росту способствовали колебания обменных курсов. “Все ключевые валюты подешевели относительно евро. По расчетам во внутренних валютах продажи выросли всего лишь на 0,7%.” В швейцарских франках, фактической валюте отчетности холдинга, продажи упали на 6,6%.

Экономическая трансформация в Китае и низкие цены на сырье

На бизнес повлияли замедлившиеся темпы экономического роста в Китае и падение цен на сырье, в частности, на нефть. "Провисание спроса на сырье и энергоресурсы в Китае оказало негативное воздействие во многих странах, от тихоокеанского побережья до Юго-Восточной Азии и Южной Америки", — пояснил генеральный директор Маттиас Альтендорф. Политические кризисы и экономическая нестабильность негативно сказываются на инвестиционном климате во всем мире.

Положительный рост в новых сферах бизнеса

По словам генерального директора компании, ориентированные на потребителя нецикличные отрасли, например, пищевая промышленность, отрасль водоочистки и водоподготовки, а также фармацевтическая отрасль показали в 2015 году хорошие темпы развития. Высокий рост был отмечен в сфере услуг и комплексных решений по автоматизации. Также рост выше среднего наблюдался в сфере аналитических систем. "Это подтверждает правильность нашей стратегии укрепления бизнес-отрасли аналитики процессов с подключением рынка лабораторных исследований".

Доходы снизились, финансовый потенциал остался на прежнем уровне

Вследствие непропорционально высокого роста затрат операционная выручка (EBIT) упала на 6,3% до 251,3 миллиона евро. Несмотря на небольшое снижение налоговых ставок, чистый доход снизился на 14,1% и составил 164,7 миллиона евро. Показатели возврата от инвестиций упали на 2,7 пункта до 10,9%. Финансовый потенциал компании Endress+Hauser остался на прежнем уровне: ликвидные активы на 382,7 миллиона евро и банковские ссуды на 7,8 миллиона евро. Коэффициент обеспеченности собственными средствами поднялся на 4,7 пункта до 73%.

Крупные инвестиции в продажи и производство

В 2015 году компания Endress+Hauser инвестировала 166,1 миллиона евро в новые здания и оборудование, что на 31,5% больше, чем за год до этого. На конец года в штате Endress+Hauser насчитывалось 12 952 сотрудника. В 2015 году прибавилось 517 должностей. В том числе 353 в Европе. Компания Endress+Hauser в 2015 году подала заявки на 270 патентов, на 11 больше, чем в 2014 году. Расходы на исследования и разработки возросли на 11,1% и составили 159,7 миллиона евро или 7,5% от продаж.

Вперед с новой стратегией

Присутствие на глобальном рынке продаж и производства, обширная база разнообразных отраслей и комплексное портфолио продуктов, решений и услуг — все это позволило группе успешно завершить непростой для бизнес-сообщества 2015 год. Компания планирует и далее следовать этому курсу, что закреплено в новой Стратегии 2020+. Маттиас Альтендорф убежден, что 2016 год будет еще "более сложным", чем предыдущий. Компания Endress+Hauser ожидает рост, выражающийся в процентах однозначным числом, и стремится сохранить доходы на уровне 2015 года.

Скачать пресс-релиз

Загрузки

    Endress_Hauser_balance_03_05_2016.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион