Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

RN Series: Reliable signal processing and conditioning

New interface components for reliable power supply, switching and signal doubling in safety systems

Дата публикации: 15.09.2021

Smart power

Smart functions such as NAMUR signal conversion, line fault monitoring, galvanic signal isolation, signal doubling, output signal amplification with bidirectional HART transparency give operators control and flexibility in systems of any scale, protecting assets and safeguarding data signal integrity in the process.

The RN Series at a glance

  • RN22: (RN42*): Active/passive barrier, signal doubler

  • RLN22: (RLN42*): NAMUR isolating amplifier

  • RNO22: Output isolating amplifier

  • RNB22: System power supply (single or redundant)

  • RNF22: Feed-in & error message module

* variant for wide range power supply (24-230 V AC/DC), available in Q4 2021

Typical application scenarios

2- and 4-wire (4 to 20 mA) instruments (e.g. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • RN22 active barrier, sensor supply with HART transparency

Data managers (e.g. Memograph M RSG45)

  • RN22 signal doubler

Point level switches (e.g. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 or RLN42 NAMUR isolating amplifier

Active components (e.g. control valves, actuators)

  • RNO22 isolating output amplifier

RNB22 230 V/110 VAC to 24 VDC system power supply

  • RNF22 Feed-in & error message module, redundant power supply

Seamless system integration

All RN Series interface modules perfectly integrate with Endress+Hauser instruments, and work equally seamlessly with instruments from other vendors. The compact, space-saving housings with up to two channels on 12.5 mm are plug-and-play ready for standard DIN rails and control cabinets.

Independent of the industry, our offering promotes simplicity every step of the way: from easy selection and supply, to installation, commissioning, troubleshooting and service at all stages of the life cycle.

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион