WirelessHART - быстро, просто, без проводов

Сократите издержки проектов благодаря более эффективному планированию и быстрой установке.

WirelessHART - это беспроводная технология, специально разработанная для автоматизации промышленных производств. Она позволяет всем известный протокол HART сделать беспроводным, при этом сохраняя совместимость с существующими устройствами, командами и инструментами HART.
В WirelessHART есть функции самоорганизации и самовосстановления, которые обеспечивают надежную работу, гибкость и быструю установку. Такие параметры, как безопасность и целостность гарантируются синхронизированной во времени связью, управлением ключами и шифрованием по стандарту AES128.

Преимущества WirelessHART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Наш концепт адаптера и шлюза позволяет интегрировать существующие и новые устройства с беспроводной сетью:

  • никакой дорогостоящей прокладки кабеля

  • простота в планировании и быстрая установка

  • легкость обновления ваших собственных и принадлежащих 3-им лицам устройств HART и приборам в диапазоне 4...20 мА

  • оптимальное место монтажа в любой области применения

  • электропитание датчиков автономно от адаптера или от существующих источников питания по месту

  • быстрая интеграция с верхним уровнем по Modbus или OPC

Интеграция приборов

WirelessHART использует шлюз для интеграции измерений, отправленных устройствами по беспроводной сети в систему контроля или мониторинга. Наше беспроводное решение предлагает два варианта интеграции:

  • через HART

  • через MODBUS

Физическое подсоединение к системе управления осуществляется посредством RS-485 или Ethernet-кабеля.

Переданная информация зависит от команды HART, использованной устройством для "проталкивания" ее в шлюз.

Работа и управление прибором

Подключиться и настроить прибор WirelessHART можно посредством:

  • программного обеспечения FieldCare, через адаптер DTM

таких управляющих устройств DD/EDD как:

  • ручной программатор Field Xpert SFX350/SFX370

  • cистема управления оборудованием (AMS)

  • менеджер устройств обработки (PDM))

Доступ к нашему шлюзу WirelessHART можно получить через:

  • программное обеспечение FieldCare или через веб-браузер шлюза.

© Endress+Hauser
Мы предлагаем комплексную линейку HART/WirelessHART устройств и широкий спектр услуг. © Endress+Hauser

Сотрудничая с Endress+Hauser вы получаете преимущества нашего 25-летнего опыта в сфере цифровых коммуникаций ©Endress+Hauser

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Загрузки

Выберите рынок / регион