Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Управление калибровкой

Мы знаем все о полевых приборах – и об их калибровке

Мы предлагаем подходящие для ваших бизнес-процессов решения для управления калибровкой, которые позволяют планировать и контролировать калибровку приборов, а также создавать электронные сертификаты и отчеты, соответствующие требованиям стандарта ISO 17025. Благодаря интеграции мобильных устройств и калибраторов с автоматизированным управлением удается достичь высокого уровня эффективности и надежности.

Мы знаем все о полевых приборах – и об их калибровке ©Endress+Hauser

Использование на уровне предприятия электронных интегрированных данных

Используйте единую систему для управления калибровкой и документированием. Будьте полностью готовы к проверкам, используя электронные процедуры, и составляйте оптимальное расписание калибровок на основе ключевых показателей эффективности. Мы предоставляем полный спектр услуг по калибровке: от контрактов на управление калибровкой до обучения планированию, монтажу и вводу в эксплуатацию калибровочных систем в соответствии со стандартами надлежащей практики организации производства.

Преимущества

  • Электронная документация и автоматизация процедур повышают производительность и снижают количество ошибок оборудования или пользователей

  • Соблюдение стандартов качества при управлении калибровкой

  • Улучшенная вертикальная интеграция данных калибровки, полученных от полевого оборудования, в систему управления оборудования на предприятии от Endress+Hauser (W@M) и систему ERP

  • Возможность сокращения расходов благодаря интеллектуальному планированию калибровки на основе анализа ключевых показателей эффективности

  • Сохранение истории и отслеживание изменений с помощью управляемой событиями записи всех действий в контрольный журнал

Выберите рынок / регион