Интеллектуальные масштабируемые решения для мониторинга электроэнергии

Вдохните энергию в электрические системы, определив потенциал экономии

Рост цен на электроэнергию и ужесточение экологического законодательства делают энергетические потребности особенно важными для каждого промышленного предприятия. Хотя средняя экономия при использовании электросистем составляет 25-30 %, компании часто не могут оптимизировать различные компоненты производства. Наши интеллектуальные масштабируемые энергетические решения помогут вам достичь своих целей.

Эффективность двигателя

Среди общих издержек жизненного цикла электрического двигателя наиболее значительными являются энергетические издержки. Поэтому инвестиции в энергетически эффективные двигатели или частотные преобразователи очень быстро окупаются. Для получения количественной оценки потребления электроэнергии и экономии при замене двигателя, необходимо иметь данные об энергопотреблении в реальном времени.

Энергоэффективность

С помощью энергоэффективности можно выявить потенциал экономии. Энергоэффективность – это соотношение полезной выходной мощности и полной входной мощности. Помимо энергетической выгоды, энергоэффективность помогает:

  • Оценить состояние и оставшееся время срока эксплуатации

  • Найти идеальное место для эксплуатации

  • Избежать повреждений благодаря постоянному мониторингу

  • Установить крупногабаритные насосы

  • Устранить байпасные потоки для управления

  • Установить двигатели с высокой производительностью

  • Разделить объем потока на несколько насосов как реакцию на изменения нагрузки

Системная и фазовая нагрузка

Зачастую требуется адаптация или улучшение производственных мощностей. Поэтому устанавливаются дополнительные однофазовые потребители, что приводит к различным нагрузкам на фазы. Чтобы определить и компенсировать асимметричную фазовую нагрузку, необходимо производить мониторинг электрической сети, что помогает:

  • Оценивать/эксплуатировать электросистему с симметричной фазовой нагрузкой

  • Определять асимметричные нагрузки

  • Принимать решение о месте/необходимости установки дополнительных электрических компонентов

  • Избегать неисправностей в системе/незапланированных простоев

Измерение и тестирование электрических систем – параметры

©Endress+Hauser
Инженеры обсуждают проект ©Endress+Hauser
Два сотрудника на объекте ©Endress+Hauser
Электростанция с охладительной башней и опорой ЛЭП ©Endress+Hauser
Электроснабжение от опоры ЛЭП ©Endress+Hauser

Опора ЛЭП для электроснабжения

Электроснабжение от опоры ЛЭП ©Endress+Hauser

Электроснабжение от опоры ЛЭП

Загрузки

Выберите рынок / регион