Интеллектуальные решения энергопотребления в нагревательных системах

Постоянный мониторинг нагревательных систем снижает затраты на энергию

Существует огромное количество специфичных для конкретных отраслей нагревательных процессов и технологий, требующих индивидуального подхода и мер по оценке и улучшению работы системы. Котлы и пламенные нагреватели обычно являются причинами значительных потерь энергии ввиду неэффективного сжигания, неправильной эксплуатации и плохого обслуживания. Самый простой способ оценки таких потерь — анализ эффективности.

Эффективность системы нагревания

Мониторинг таких параметров, как расход топлива, количество воздуха для горения, температура газа в дымоходе или скорость передачи тепловой энергии, позволяет оценить эффективность производства теплоты. Благодаря этому можно:

  • выявить, количественно оценить и локализовать потери тепла в системе, например, из-за работы в холостом режиме или частичной загрузки печи;

  • провести сравнительную оценку котлов и потребителей тепла и оптимизировать их использование;

  • минимизировать затраты на обслуживание и простой;

  • определить количество, например, прогрева воздуха в камере сгорания

Особенности энергопотребления

Локализация потребления энергии в конкретных областях и процессах является одним из ключевых факторов для систем управления энергией (напр., ISO 50001) и необходимым условием для прозрачного ведения отчетности. Точное измерение потребления тепловой энергии на единицу продукции, или на м³ за год также важно для оценки эффективности системы и помогает оптимизировать производственные процессы. Возможно выявление нагрузок, значительно влияющих на издержки. Кроме того, эти данные подходят для оценки выброса парниковых газов.

Нагревательные системы — параметры

©Endress+Hauser
котлы для генерации пара с прибором Micropilot M ©Endress+Hauser

Нагревательная система с котлом для генерации пара

Лава стекает в море ©Endress+Hauser
Инженер осматривает завод ©Endress+Hauser
Работа с прибором Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Простая эксплуатация прибора Memograph M RSG40

Загрузки

Выберите рынок / регион