Система измерения бункерного топлива на баржах или берегу

Наше решение обеспечивает максимальную прозрачность

Владельцы кораблей и администрации портов все чаще устанавливают специальные системы измерения бункерного топлива с расходомерами Кориолиса. Эти системы заменяют традиционное измерение количества посредством звука или невооруженного глаза, связанное с неточностями. Наша новая продуманная и надежная система измерения количества бункерного топлива обеспечивает прозрачную и высокоточную бункеровку. Таким образом можно избежать тяжелого и продолжительного разрешения "бункеровочных споров".

Гарантированная прибыль - наша система окупается

Наша система бункеровки, разработанная и запатентованная специалистами отрасли, обеспечивает правильное включение воздушных полостей в измерение при опорожнении баков. Тесты подтвердили, что наши расходомеры Кориолса Promass обеспечивают отличную точность даже при работе с бункерным топливом повышенной вязкости.

Повышенная прозрачность - профили измерения создают доверие

Наша сертифицированная система измерения бункерного топлива снимает риск "действия вслепую".
В процессе заправки несколько технологических параметров подлежат одновременному мониторингу и даже графическому отображению в качестве "профилей измерения" посредством контрольной панели. Это означает повышение прозрачности и безопасности для обеих сторон - как для покупателя, так и для поставщика - до, во время и после заправки. Это экономит время и деньги.

Полная безопасность - система защищена от постороннего вмешательства

Как отдельные устройства, так и вся система измерения опечатываются после установки и тем самым защищаются от непреднамеренного вмешательства. Также наши приборы сертифицированы на аккредитованных калибровочных устройствах (ISO/IEC 17025), тем самым выполняется важное требование неразрывной отслеживаемости, соответствующее государственным стандартам. Наша измерительная система гарантирует нормальную работу при бункеровке, что обеспечивается различными функциями запроса и мониторинга.

Система измерения бункерного топлива

©Endress+Hauser
Система измерения бункерного топлива на баржах или берегу ©Endress+Hauser
Promass для измерения расхода бункерного топлива на баржах ©Endress+Hauser
Процесс заправки баржи ©Endress+Hauser
Заправка баржи ©Endress+Hauser

Загрузки

Выберите рынок / регион