Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Мониторинг производства пара на пищевом предприятии

Система анализа пара и воды (SWAS) для производства продуктов и напитков

Позаботьтесь о своих парогенераторах с помощью системы SWAS, чтобы не допустить появления отложений и коррозии

Выработка пара – часть технологического процесса при производстве продуктов питания. Для бесперебойной работы с минимальным потреблением электроэнергии и защиты оборудования требуется контролировать и регистрировать степень чистоты питательной воды. Недостаточный контроль может привести к повреждениям, простоям и отмене действия гарантии. Решения Endress+Hauser, такие как компактная система SWAS Compact, осуществляют комплексное высокотехнологичное измерение основных параметров и сокращают эксплуатационные расходы за счет крайне низкого расхода воды для охлаждения и отбора проб.

  • Система SWAS Compact экономит до 70 % расхода воды

    по сравнению с обычными системами SWAS

    Не имеющая равных система SWAS Compact, оптимально подходящая для пищевой промышленности, обеспечивает высочайшую надежность. Экономия пространства достигается за счет запатентованной проточной арматуры с необычным расположением датчиков. Эффективный мониторинг качества пара и воды для экономичного и ресурсосберегающего производства продуктов питания.

Системы мониторинга производства пара в пищевой промышленности компании Endress + Hauser ©Endress+Hauser

Эффективные системы мониторинга Endress+Hauser обеспечивают надежное и безопасное производство пара на пищевых производствах

Компактное решение SWAS для анализа пара и воды в пищевой промышленности и на производстве напитков ©Endress+Hauser

SWAS Compact – компактная система анализа пара и воды (SWAS) для пищевых производств

Процесс производства пара на пищевых производствах ©Endress+Hauser

Выработка пара при производстве продуктов питания и напитков

Наше предложение

Чистая вода - необходимое условие безопасности продукции и экономии эксплуатационных затрат в пищевой промышленности. Вода необходима не только при производстве продуктов питания, но и для реализации технологических процессов, например для промышленного производства пара. Качество воды должно соответствовать строгим стандартам промышленности и требованиям производителей турбин, котлов и трубопроводов, включая ведение документальной отчетности. Наши готовые решения SWAS помогают сократить расходы на техническое обслуживание, минимизировать время простоя и продлить срок службы парогенератора.

  • Получите поддержку и сэкономьте рабочее время с помощью компактной системы, которая проста в эксплуатации и обслуживании и идеально соответствует вашим требованиям. Все наши панели SWAS обеспечивают высокоэффективный и, благодаря соответствию требованиям ЕС, строгий контроль.

  • Воспользуйтесь преимуществами полностью готовой системы SWAS Compact, которая подходит для измерения уровня pH, растворенного кислорода, проводимости и удельной проводимости H-катионированной пробы. Точные данные в режиме реального времени с критических точек процесса без остановки производства.

  • За счет объема пробы всего 10 л/ч, запатентованной схемы расположения приборов в системе SWAS Compact и 70-процентного снижения расхода охлаждающей воды и электроэнергии по сравнению с аналогичными системами вы сможете сэкономить затраты на сырье.

  • Все решения серии SWAS легко интегрируются в существующие системы ПЛК, для этой цели используется аналоговый, цифровой или IIoT-интерфейс.

  • С нашими системами анализа пара и воды вы получаете преимущества безопасного управления данными с возможностью документального подтверждения качества воды. Простое подключение по принципу «подключай и работай» позволяет быстро начать использование системы на предприятии.
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
The Managing Director of MVO is very satisfied with the Endress+Hauser solution

With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.

Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Мы предлагаем

    Интеллектуальные решения для мониторинга парогенераторов компании Endress+Hauser, такие как панели SWAS Compact, обеспечивают централизованное измерение основных параметров с помощью современного оборудования. Это гарантирует защиту компонентов системы...

  • Аппаратное и программное обеспечение

    • Анализ воды по основным показателям: например, pH/ОВП, растворенный кислород, проводимость (общая, катионная, дифференциальная), мутность, TOC. Включение дополнительных параметров и использование датчиков сторонних производителей осуществляется по...

  • Услуги

    • Консультирование

    • Управление проектом

    • Заводские приемочные испытания

    • Приемка на месте эксплуатации

    • Сертификация (ЕС)     

    • Ввод в эксплуатацию опытными сервисными инженерами компании Endress+Hauser

    • Установка, обслуживание и сервисные услуги по всему миру от...

Загрузки

    Reliable water quality in steam circuits

    Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Узнайте о других предложениях для этой отрасли

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион