Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер LPGmass / 8FE для точного измерения сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Расходомер массовый
LPGmass

Расходомер для применения на заправочных установках

8FE
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,2 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,3 %

  • Диапазон измерения

    0...45000 кг/ч (0...1650 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 63K

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

Область применения

LPGmass специально разработан для измерения расхода сжиженного нефтяного газа во время заправки и разгрузки цистерн. Имеет встроенный датчик температуры и интеллектуальные функции преобразования, позволяющие осуществлять корректировку объема на месте. LPGmass наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования.

Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Расходомер специально разработан для заправочных машин СУГ (сжиженный углеводородный газ)

  • Рабочая температура жидкости до +125 °C

  • Рабочее давление до 100 бар

  • Измерение массового расхода до 750 кг/мин

  • Широкий выбор присоединений к процессу

Взрывозащищенные исполнения имеют сертификаты

  • ATEX, FM, CSA

Преимущества

  • Программа FieldCare для местного управления и диагностики

  • Низкое энергопотребление

  • Компактная и малогабаритная конструкция

  • Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы

  • Простая установка без прямых участков до и после расходомера

Видео