Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B)

Proline Prosonic Flow I 400 ultrasonic flowmeter

Insertion flowmeter with Heartbeat Technology and web server for the water and wastewater industry

9I4B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Insertion meter with Heartbeat Technology and web server for the water and wastewater industry.
    Bidirectional flow measurement of water and wastewater.

  • Функции датчика

    Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с увеличением диаметра трубы (до DN 4000/156"). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
    Supports two parallel measurement paths. For large diameters: DN 200 to 4000 (8 to 160"). Medium temperatur: –40 to +80 °C (–40 to +176 °F).

  • Особенности преобразователя

    Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Full remote access – web server. Integrated diagnostics, verification and monitoring – Heartbeat Technology.
    Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. Remote version for wall mounting. Integrated data logger: measured values monitoring.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN200 to 4000 (8 to 160")

  • Смачиваемые материалы

    Insertion system:
    Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Измеряемые параметры

    Volume flow, Flow velocity, Sound velocity

  • Макс. погрешность измерения

    Volume flow: ±2% o.r. above DN200

  • Диапазон измерения

    0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)

  • Макс. рабочее давление

    N/A

  • Диапазон температур продукта

    –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20 to 60°C (-4 to 140°F)

  • Материал корпуса сенсора

    N/A

  • Материал корпуса преобразователя

    Wall-mounted housing:
    Polycarbonat; AlSi10Mg, coated

  • Степень защиты

    Transmitter: IP66/67, Type 4X enclosure
    Sensor: IP66/67, Type 4X enclosure, IP68, Type 6P enclosure (optional)

  • Дисплей/Настройка

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display, web browser and operating tools possible

  • Выходные сигналы

    3 ouputs:
    4‐20 mA/4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Входные сигналы

    Status input

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V

  • Approvals

    cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

    Другие сертификаты и нормативы

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick marking, EAC-marking

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Flowmeter verification
    Verification performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a

  • Морские сертификаты и нормативы

    Морские сертификаты и нормативы