Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow 91W for water and wastewater applications

Proline Prosonic Flow 91W
ultrasonic flowmeter

Device with automatic frequency scan for max. measuring performance and cost-effective transmitter

91W
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3% ИЗМ для DN15
    ±2% ИЗМ для DN25...200
    ±2% ИЗМ для размеров более DN200

  • Диапазон измерения

    0,3...10 м/с (1...33 фут/с)

  • Диапазон температур продукта

    -20...+80°C
    0...+130°C (опция)

  • Макс. рабочее давление

    не исп.

  • Смачиваемые материалы

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4308/CF-8
    Корпус датчика 1.4301/304
    Крепежные ленты 1.4301/304

Область применения

The Prosonic Flow W clamp-on sensor is specially designed for water and wastewater applications. Combined with the cost-effective Prosonic Flow 91 transmitter with push buttons, Prosonic Flow 91W is ideally suited for flow monitoring in the water industry.

  • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature, conductivity and viscosity

  • Clamp-on flow measurement of process water, salt water, deminerialized water, drinking & wastewater.

Device properties:

  • Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F)

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) for pipes under water

  • Shock and vibration resistance according to IEC 68-2-6

  • Aluminium field transmitter housing

  • 2-line display with push buttons

  • HART

Преимущества

  • Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 2000)

  • Long-term stable signal - maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads

  • Process transparency – diagnostic capability

  • Economical transmitter – designed for easy applications

  • Fast and reliable commissioning – Quick Setup menu for installation

  • Automatic recovery of data for servicing

Видео

Ранняя версия