Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Proline Prosonic Flow B 200 ultrasonic flowmeter

The device for accurate, reliable biogas measurement with loop-powered technology

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Прибор для точного, надежного измерения биогаза с технологией питания от контура.
    Встраиваемый расходомер для измерения влажного биогаза и газа из метантенка в нестабильных рабочих условиях.

  • Функции датчика

    Оптимизирован для газа низкого давления – специальная конструкция датчика. Нет дополнительный потери давления - полнопроходная конструкция. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
    Многопараметрический прибор: измерение расхода, температуры, содержания метана. Температура среды: 0 ... 80°C (32 ...176 °F). Рабочее давление: 0,7 ... 11 бар абс (10,2 ... 159 фунт/кв. дюйм абс).

  • Особенности преобразователя

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Автоматическая проверка - Технология Heartbeat .
    Технология питания по сигнальной цепи. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN50...200

  • Смачиваемые материалы

    Сенсор: 1.4404/1.4435 (316L)
    Трансмиттер: HNBR
    Термодатчик (опция): AFM 34

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорректированный объемный расход, скорректированный объемный расход метана, расход энергии, доля метана, теплотворная способность, температура

  • Макс. погрешность измерения

    +/-1.5% от значений измерения от 3м/с до 30м/с
    +/-3.0% о значений измерения от 1м/с до 3м/с

  • Диапазон измерения

    1 ... 30 м/с

  • Макс. рабочее давление

    11 бар а (159 фунт/кв. дюйм а)

  • Диапазон температур продукта

    0...+80°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
    Материал фланца — нержавеющая сталь: -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    IP 67
    NEMA 4x

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
    (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    4...20 мА (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Токовый вход 4...20 мА (пассивный)

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)
    12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА)
    12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА)
    9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1 (смачиваемые части)