Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Two Raman bio multi optics and bio sleeves in different lengths (120 mm and 220mm)

Raman bio multi optic and bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: материал собственного изготовления, оптимизированный для биологической обработки
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой; соответствует классу обработки ASME BPE SF4
    Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993

  • Метод стерилизации

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    Автоклав, гамма-излучение

Область применения

The bio multi optic and bio sleeve duo delivers reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectra quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.

  • Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more

  • Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more

  • Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications

Преимущества

  • Patented self-focusing lens with automatic alignment for optimal spectral quality and reproducibility

  • Improved ease of use with less probe service and maintenance

  • Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time

  • Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols (bio sleeve), with reduced risk of cross-contamination (via non-contact multi optic)

  • 120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680

  • Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа

    Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products