Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Two Raman bio multi optics and bio sleeves in different lengths (120 mm and 220mm)

Raman bio multi optic and bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Температура


    от -30 до 150 °C / от -22 до 302 °F

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Raman Rxn-10

  • Давление

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    Макс. давление: 13,8 бар изб. / 200 фнт/кв. дюйм изб.

  • Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: материал собственного изготовления, оптимизированный для биологической обработки
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой; соответствует классу обработки ASME BPE SF4
    Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993

  • Длина

    120 или 220 мм

  • Диаметр

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    12 мм

  • Метод стерилизации

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    Автоклав, гамма-излучение

  • Технологическое соединение

    Bio Sleeve ("биорукав"):
    PG13,5