Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture J22 TDLAS gas analyzer enclosure front left angle view

J22 TDLAS gas analyzer

Proven technology for accurate and reliable measurement of H2O in natural gas

J22
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    ДЛАС

  • Предназначение изделия

    Лучший в своем роде газоанализатор влажности (H2O), который отличается исключительной надежностью и специально разработан для газовой промышленности. Датчик измеряет параметры газа по методу диодно-лазерной абсорбционной спектроскопии (ДЛАС), определяя состав газового потока без физического контакта с потоком. Технология Heartbeat обеспечивает стабильную технологическую безопасность и соответствие стандартам.

  • Каналы

    1

  • Диапазоны анализа и измерения

    H2O (вода):
    0–50 ppm об. (минимум)
    0–6000 ppm об. (максимум)

  • Измеряемые переменные

    Концентрация
    Точка росы
    Давление в ячейке
    Температура в ячейке

  • Диапазон температуры окружающей среды

    -20–60 °C (-4–140 °F)

  • Диапазон рабочего давления

    Давление на входе: 140–310 кПа (20–45 фнт./кв. дюйм изб.)
    Пробоотборная ячейка: 800–1200 мбар абс. или 800–1700 мбар абс. (опционально)

  • Смачиваемые материалы анализатора

    Нержавеющая сталь 316L
    Уплотнительные кольца из материала FKM
    Стекло

  • Электропитание

    Без подогревателя: 24 В пост. тока ±20% или 100–240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц, 10 Вт
    С опциональным подогревателем: 100–240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц, 80 Вт

  • Тип связи

    Служебный интерфейс с веб-сервером: Ethernet RJ45
    Вход/выход 1: Modbus RS485 или Modbus TCP
    I/O2 и 3: релейный выход ИЛИ универсальный вход/выход (UIO); вход/выход UIO можно настроить как аналоговый выход (4–20 мА) или цифровой выход/выход сигнала состояния

  • Материалы изготовления корпуса

    Электроника: алюминий без содержания меди
    Корпус пробоотборной системы: нержавеющая сталь 304 или 316
    Панель пробоотборной системы: анодированный алюминий

  • Сертификаты для использования во взрывоопасных зонах

    ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
    PESO / KTL / CML Zone 1
    INMETRO Zone 1
    CSA Class I, Division 1
    CSA Class I, Zone 1

  • Степень защиты

    IP66, тип 4X

  • Безопасность изделия

    CE
    RCM
    FCC
    CRN