Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Designed for product and process development, the Rxn-10 probe is the workhorse of the Raman probe portfolio. It is trusted to deliver high performance Raman measurements across a wide spectral range. It is also compact, lightweight, and flexible, offering multi-purpose convenience for solids and liquids analysis in the laboratory environment. The Rxn-10 probe accepts a variety of interchangeable optics, making it a highly versatile and easily adaptable instrument in your laboratory toolbox.
Chemical: reaction monitoring, blending, catalysis, hydrocarbon speciation, process unit optimization
Pharmaceutical: API reaction monitoring, crystallization
Biopharmaceutical: monitoring, optimization, and control of cell culture, fermentation, and downstream applications
Food & Beverage: zonal heterogeneity mapping of meats and fish
Преимущества
Multipurpose use for both solids and liquids measurement
Lightweight and compact
Integrated laser safety interlock, including “laser on” indication and probe shutter
Flexible output compatible with a range of sampling options
Easy switching of non-contact, immersion, and bioprocessing optics to suit a variety of applications
Wide spectral range, including access to the critical low-wavenumber region
Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Спектральный охват зонда ограничен охватом используемого анализатора.
Температура
Температура, зонд Rxn-10: -10...70 °C/14...158 °F
Относительная влажность
20...60%, без конденсации
Максимальная мощность лазера в головке зонда (мВт)
< 499
Пробоотборный интерфейс
На основе выбранной пробоотборной оптики
Материалы корпуса и окна
Корпус зонда Rxn-10: алюминий 6061, нержавеющая сталь 316L и нержавеющая сталь 303
Оптоволоконный кабель
Конструкция: в оболочке из ПВХ, запатентованная конструкция Подключения: запатентованные электрооптические (EO) или волоконно-электрооптические (FC/EO) преобразователи для распределенных систем Температура: -40...70 °C/-40...158 °F Стандартная длина: 5000 мм/196,86" 25000 мм/984,26" Также доступны другие варианты длины (шаг 5000 мм/196,86") Мин. радиус изгиба: 152,4 мм/6"
Длина
Зонд Rxn-10 (включая радиус изгиба оптоволоконного кабеля): 356 мм/14,02"
Диаметр
Зонд Rxn-10: 19 мм/0,75"
Рабочее расстояние
На основе выбранной пробоотборной оптики
Принцип измерения
Рамановская спектроскопия
Спектральный охват
Спектральный охват зонда ограничен охватом используемого анализатора.
Температура
Температура, зонд Rxn-10: -10...70 °C/14...158 °F
Относительная влажность
20...60%, без конденсации
Максимальная мощность лазера в головке зонда (мВт)
< 499
Пробоотборный интерфейс
На основе выбранной пробоотборной оптики
Материалы корпуса и окна
Корпус зонда Rxn-10: алюминий 6061, нержавеющая сталь 316L и нержавеющая сталь 303
Оптоволоконный кабель
Конструкция: в оболочке из ПВХ, запатентованная конструкция Подключения: запатентованные электрооптические (EO) или волоконно-электрооптические (FC/EO) преобразователи для распределенных систем Температура: -40...70 °C/-40...158 °F Стандартная длина: 5000 мм/196,86" 25000 мм/984,26" Также доступны другие варианты длины (шаг 5000 мм/196,86") Мин. радиус изгиба: 152,4 мм/6"
Длина
Зонд Rxn-10 (включая радиус изгиба оптоволоконного кабеля): 356 мм/14,02"
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (публикация)
Версия на английском языке - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (публикация)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Брошюра о компетенции (CP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
Информационная статья (WP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Monitoring CaCO3 polymorph formation in the presence
of polymeric additives
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 08/2021
New version available in English
This note demonstrates the use of Raman spectroscopy to monitor the selective crystallization of polymorphs of Calcium Carbonate (CaCO3) in the presence of polymeric additives.
Monitoring a pharmaceutical crystal transformation in situ
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 09/2021
New version available in English
This note describes the use of in situ Raman spectroscopy to probe the kinetics of a hemihydrate, transforming to an anhydrous polymorph and then to a different polymorph.
Raman-based advanced process control in upstream
bioprocessing for parameters beyond glucose
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
This study examines the use of Raman spectroscopy using a Raman Rxn2 analyzer with a Rxn-10 probe and bIO-Optic for monitoring and control of parameters beyond glucose in upstream bioprocessing.
This application note examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 or Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-10 probe with non-contact optic) powered by Kaiser Raman technology to measure the kinetics of a catalytic hydrogenation reaction.
In situ monitoring of polymorphic transformation of active
pharmaceutical ingredients
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 09/2021
New version available in English
This note studies in situ Raman spectroscopy to monitor the solvent- mediated polymorphic transformation of FFA from Form I to Form III under various process conditions.
This work investigates the utility of Raman spectroscopy to support a QbD manufacturing environment with real-time, in situ monitoring of downstream bioprocesses.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .