Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Adeptly harness the power of Raman spectroscopy with the Raman Rxn2 analyzer. Designed for use in analytical laboratories with model transfer capabilities, the Raman Rxn2 is heavily relied on for routine sample identification, support of R&D projects, early process development, and scale-up settings for in situ analysis. Available as a benchtop or on a mobile wheeled cart, the Raman Rxn2 offers location convenience and portability for process development laboratories.
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Starter: 10 см-1 (в среднем) Базовая модель (в среднем): 5 см-1 (532 нм) 4 см-1 (785 нм) 5 см-1 (1000 нм) Гибрид: 4 см-1 (785 нм) в среднем
Каналы
Starter: один канал Базовая модель: до четырех каналов Гибрид: до двух каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Starter: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Базовая модель: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Starter: 10 см-1 (в среднем) Базовая модель (в среднем): 5 см-1 (532 нм) 4 см-1 (785 нм) 5 см-1 (1000 нм) Гибрид: 4 см-1 (785 нм) в среднем
Каналы
Starter: один канал Базовая модель: до четырех каналов Гибрид: до двух каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Starter: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Базовая модель: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой)
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Сертификаты для взрывоопасных зон
ATEX, CSA, IECEx
Принцип измерения
Рамановская спектроскопия
Спектральный охват
150–4350 см-1 (532 нм)
Спектральное разрешение
5 см-1 (532 нм)
Каналы
До четырех каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Raman Rxn-10 с дополнительной оптикой Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (публикация)
Версия на английском языке - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (публикация)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Брошюра о компетенции (CP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Пример из практики (CS)
Версия на английском языке - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Пример из практики (CS)
Версия на английском языке - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
Информационная статья (WP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Monitoring CaCO3 polymorph formation in the presence
of polymeric additives
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 08/2021
New version available in English
This note demonstrates the use of Raman spectroscopy to monitor the selective crystallization of polymorphs of Calcium Carbonate (CaCO3) in the presence of polymeric additives.
Monitoring a pharmaceutical crystal transformation in situ
AI (примечание по применению)
Версия на английском языке - 09/2021
New version available in English
This note describes the use of in situ Raman spectroscopy to probe the kinetics of a hemihydrate, transforming to an anhydrous polymorph and then to a different polymorph.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .