Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density DCEB

DCEB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    MEMS, кориолисовый

  • Функции сенсора

    Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.

  • Функции преобразователя

    Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 0,7 (1/36")

  • Контактирующие с жидкостью материалы

    Микроканал:
    Кремний; Schott Borofloat 33
    Связывающее соединение с манифольдом
    Манифольд
    1.4542 (17‐4 PH)
    Подключение:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Датчик давления:
    1.4404 (316L)
    Уплотнительное кольцо: Viton
    Мембрана процесса:
    Керамика (AI2 O3)

  • Измеряемые параметры

    Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность (газ): ±0,1 кг/м³
    Температура: ± 0,5°C
    Давление: ± 0,02 бар

  • Диапазон измерения

    0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)

  • Макс. рабочее давление

    20 бар (290 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур среды

    -20....+60 °C (-4 ... +140 °F)

  • Диапазон температуры окружающей среды

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    Алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP65/67

  • Дисплей/управление

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Интерфейс USB или RS232

  • Выходы

    2 выхода:
    4‐20 мА (пассивный)

  • Входы

    Нет

  • Источник питания

    8...28 В пост. тока

  • Сертификаты для использования во взрывоопасных средах

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Другие сертификаты и нормативы

    Калибровка
    NAMUR

  • Принцип измерения

    MEMS, кориолисовый

  • Заголовок для продукта

    Прибор для непрерывного измерения плотности газа в процессе. Высокоточное измерение плотности и концентрации некоррозионных, легковоспламеняющихся и невоспламеняющихся газов и газовых смесей.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.

  • Особенности преобразователя

    Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 0,7 (1/36")

  • Смачиваемые материалы

    Микроканал:
    Кремний; Schott Borofloat 33
    Вентильный блок
    1.4542 (17‐4 PH)
    Соединение:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Датчик давления:
    1.4404 (316L)
    Уплотнительное кольцо: Viton
    Мембрана: керамика (AI2 O3)

  • Измеряемые параметры

    Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность (газ): ±0,1 кг/м³
    Температура: ± 0,5°C
    Давление: ± 0,02 бар

  • Диапазон измерения

    0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)

  • Макс. рабочее давление

    20 бар (290 psi)

  • Диапазон температур продукта

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    Алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    Стандарт: IP65/67

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Интерфейс USB или RS232

  • Выходные сигналы

    2 выхода:
    4...20 мА (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Источник питания

    8...28 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, UL C/US, класс I