Усилитель сигнала Nivotester FTR525 используется вместе с микроволновым барьером FQR57/FDR57 для определения предельного уровня и потока твердых сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Кроме того, микроволновый барьер подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов наполнения и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта.
Бесконтакное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.
Обнаружение, подсчет и определение местоположения предметов
Обнаружение и анализ отложений и загрязнений в фильтрах
Мониторинг процессов заправки
Контроль за работой на пунктах перегрузки продуктов
Для высоких температур до 450 °C (+842 °F)
Для высоких давлений до 20 бар (+290 фнт/кв.дюйм)
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Простое и удобное управление структурированными в меню параметрами с помощью дисплея и кнопок
Два варианта регулировки функций (автоматическая или ручная) с четким графическим представлением заданного диапазона и текущего уровня сигнала
До 5 отдельных каналов могут быть настроены для параллельного управления несколькими микроволновыми барьерами, установленными в непосредственной близости друг от друга
Поддержка функций анализа технологического процесса
Возможность выполнять регулировку большого количества параметров, например, демпфирования, выбираемых точек включения и выключения, а также времени задержки включения и выключения
Простая установка за счет компактного исполнения корпуса для простого монтажа на П-образную рейку и электроподключения через вставные разъемы на клеммных колодках
Высокий уровень эксплуатационной безопасности благодаря мониторингу всей измерительной линии вплоть до датчика
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Преобразователь процесса для FQR57 / FDR57 С графическим дисплеем Множество параметров настройки, в том числе: :: Чувствительность, ослабление, канал :: Точки активации/деактивации, задержка Функции для анализа области применения Конструкция: Монтаж на направляющих
Питание / Коммуникация
24...230 В пост. тока (-15%/+10%) соотв. 42-230 В пер. тока (-15%/+10%), 50/60 Гц
Температура окружающей среды
-20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
Связь
Реле, SPDT Твердотельное реле 4-20 мА Аварийный сигнал, с открытым коллектором
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .