Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Nivotester FTR525

Преобразователь
Nivotester FTR525

Усилитель сигнала с контроллером для FQR57/FDR57

FTR525
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Микроволновый барьер

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь процесса для FQR57 / FDR57
    С графическим дисплеем
    Множество параметров настройки, в том числе:
    :: Чувствительность, ослабление, канал
    :: Точки активации/деактивации, задержка
    Функции для анализа области применения
    Конструкция: Монтаж на направляющих

  • Питание / Коммуникация

    24...230 В пост. тока (-15%/+10%)
    соотв. 42-230 В пер. тока (-15%/+10%),
    50/60 Гц

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +60 °C
    (-4 °F ... +140 °F)

  • Связь

    Реле, SPDT
    Твердотельное реле
    4-20 мА
    Аварийный сигнал, с открытым коллектором

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Компоненты

    Преобразователь: FQR57
    Трансивер: FDR57

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион