Контроль ферментации в биотехнологии

Стабильность измерений от лаборатории до технологического процесса

Цифровой датчик pH на ферментере ©Endress+Hauser

В биотехнологической промышленности аналитические датчики обычно стандартизируются с учетом марки и типа при разработке технологического процесса. Это помогает поддерживать стабильность данных при последующем масштабировании процесса. Несмотря на это, компании все еще могут столкнуться со значительными проблемами, вызываемыми ненадежными сигналами от датчиков и несоответствиями, касающимися алгоритма сигналов и обращения с датчиками. Цифровые датчики обеспечивают решение, гарантирующее стабильность данных и способ удобного унифицированного управления датчиками.

Как цифровые датчики повышают стабильность измерений

  • Цифровые датчики обеспечивают 100% целостность сигнала, повышая надежность измерений.

  • Наличие влаги и отложений на контактных поверхностях не ухудшает работу датчиков. Это большое преимущество, особенно в лабораторных условиях, при которых на контактных поверхностях после автоклавирования образуется остаточная влажность.

  • Датчики Memosens могут использоваться на любом этапе, в том числе когда процесс масштабируется от лабораторной до пилотной и полной производственной мощности. Это означает, что один и тот же тип датчика и один и тот же алгоритм используются на всех этапах разработки.

  • Цифровые датчики содержат собственные данные калибровки, чтобы их можно было чистить, калибровать и настраивать в автономном режиме в стабильной среде, а затем монтировать в технологическом процессе или в лабораторных установках.

Выберите рынок / регион