Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B - Highly robust gas specialist

Proline Prosonic Flow G 300 ultrasonic flowmeter

Highly robust gas specialist for fluctuating conditions with compact, easily accessible transmitter

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Высоконадежный прибор, специально разработанный для работы в изменяющихся условиях процесса..
    Гибкая настройка для работы с определяемым пользователем газовыми смесями в сложных измерительных задачах..
    Точные измерения параметров природного и технологического газа в химической и нефтегазовой отраслях промышленности.

  • Функции датчика

    Специальная конструкция сенсора для измерения сухого и влажного газа.. Максимальный контроль процесса: компенсация по температуре и давлению в реальном времени. Эффективное решение - многопараметрические измерения без потери давления.
    Прямое измерение расхода, давления и температуры. Смачиваемые части: титан/316L. Максимальная погрешность измерения: 0.5 %.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - множество свободно комбинируемых входов/выходов и полевых шин. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Дисплей с подсветкой, сенсорным управлением и доступом к сети WLAN. Доступен блок выносных дисплеев.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 300 (1 ... 12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Преобразователь: 1.4404 (316, 316L), Титан марки 2

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, скорость потока, скорость звука, давление, температура, плотность, динамическая вязкость, расход энергии, индекс Воббе, доля метана, теплотворная способность, молярная масса

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандарт):
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Объемный расход (опция):
    ‐ ±0.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Массовый расход (стандарт):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Массовый расход (опция):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Содержание метана: ±1.00 %
    Молярная масса: ±1.50 %
    Плотность: ±1.50 %
    Динамическая вязкость: ±3.00 %
    Теплотворная способность: ±1.00 %
    Число Воббе: ±1.00 %"

  • Диапазон измерения

    Газ: 0.3 м/с ... 40 м/с

  • Макс. рабочее давление

    0.7 ... 101 бар абс (10.15 ... 1464.88 psi a)

  • Диапазон температур продукта

    -50 ...150 °C
    -50 ... 100 °C со встроенной измерительной ячейкой

  • Диапазон окружающей температуры

    -40 ... 60 °C(-40 ... +140 °F)
    Опция: -50 ... 60 °C(-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналог. 316L
    Поликарбонат

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: Внешняя антенна WLAN: IP67

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (внешнее управление)
    Возможна конфигурация с помощью локального дисплея
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    4-20 мA входной сигнал

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485

  • Источник питания

    24 В пост.тока
    100 ... 230 В пост.тока
    100 ... 230 В перем.тока / 24 В пост.тока (для безопасных зон)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    3.1 материал
    NACE MR0175/MR0103

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион