Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B

Proline Prosonic Flow P 500 ultrasonic clamp-on flowmeter

Reliable, flexible, zero maintenance – noninvasive flow measurement, consistently accurate, even under challenging conditions

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Накладной расходомер для размещения в ограниченном пространстве с поддержкой до 3 входных/выходных сигналов.
    Может быть установлен даже с коротким прямыми входными участками без увеличения погрешности благодаря функции FlowDC (компенсация возмущений потока).
    Двунаправленное измерение в различных средах.

  • Функции датчика

    Высокие стандарты безопасности – SIL, международная сертификация для использования во взрывоопасных зонах. Долговременно стабильный сигнал – установка на постоянной основе снаружи трубопровода с помощью согласующих подушек. Надежное измерение на трубопроводах из различных материалов – выпускаются датчики для стеклопластиковых и пластмассовых труб.
    Установка без прерывания технологического процесса. Большой выбор номинальных диаметров: DN 15 ... 4000 (½ ... 160"). Температура технологической среды: –40 до +170 °C.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – множество произвольно комбинируемых входных/ выходных сигналов . Свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Раздельное исполнение с поддержкой нескольких (не более 3) входных/выходных сигналов. Дисплей с подсветкой, сенсорным управлением и доступом к сети WLAN . Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Два канала, 1 или 2 пути прохода: DN15...4000

  • Sensor materials

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4301/304, 1.4404/316L
    Корпус датчика 1.4301/304, 1.4404/316L
    Крепежные ленты 1.4301/304, 1.4404/316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорость звука, скорость потока, сумматор

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3 % ИЗМ для DN 15
    ±2% ИЗМ для DN 25 … DN 200
    ±2% ИЗМ более DN 200

  • Диапазон измерения

    0 ... 15 м/с

  • Макс. рабочее давление

    N/A

  • Диапазон температур продукта

    DN 15 ... 65: –40 ... +150°C
    DN 50 ... 4000: –40 ... +170°C

  • Диапазон окружающей температуры

    -40 ...+60 °C
    -50...+60 °C опция

  • Материал корпуса сенсора

    N/A

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) = 316L

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении: IP68, защитная оболочка типа 6P
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей, сенсорное
    управление. (внешнее управление)
    Опционально: WLAN
    Конфигурация через локальный дисплей, веб-браузер или управляющие программы

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    Вход 4-20 мА

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485

  • Источник питания

    DC 24 V
    AC 100 ... 230 V
    AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM/CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Другие сертификаты и нормативы

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Проверка расходомера для диаметров DN15, 25, 40, 50 & 100
    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион