Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow 91W for water and wastewater applications

Proline Prosonic Flow 91W
ultrasonic flowmeter

Device with automatic frequency scan for max. measuring performance and cost-effective transmitter

91W
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Прибор с экономичным преобразователем и автоматическим сканером частот для максимальной эффективности измерения.
    Накладной прибор для измерения расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой воды и сточных вод.

  • Функции датчика

    Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с увеличением диаметра трубы (до DN 4000/156"). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
    Температура: –20 ... +80°C (-4 ...+176 °F). Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P) для установки на затопленных трубах. Ударопрочность и устойчивость к вибрациям в соответствии с IEC 68-2-6.

  • Особенности преобразователя

    Экономичный преобразователь - предназначен для простого применения. Быстрый и надежный пуск-наладка - меню быстрой установки. Автоматическое извлечение данных для обслуживания.
    Алюминиевый полевой корпус преобразователя. 2-строчный дисплей с кнопочным управлением. HART.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Одноканальный, 1 или 2 тракта: DN15...2000 (1/2...80")

  • Смачиваемые материалы

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4308/CF-8
    Корпус датчика 1.4301/304
    Крепежные ленты 1.4301/304

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорость звука, скорость потока, мощность сигнала, сумматор

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3% ИЗМ для DN15
    ±2% ИЗМ для DN25...200
    ±2% ИЗМ для размеров более DN200

  • Диапазон измерения

    0,3...10 м/с (1...33 фут/с)

  • Макс. рабочее давление

    не исп.

  • Диапазон температур продукта

    -20...+80°C
    0...+130°C (опция)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...+60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    не исп.

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP67, тип 4X для преобразователя
    IP67, тип 4X для датчиков
    IP68, тип 6P для датчиков (опция). IP67 NEMA 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с тремя нажимными кнопками

  • Выходные сигналы

    1 x 4...20 мА HART (активный)
    1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    не исп.

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    85...250 В перем. тока
    20...28 В
    11...40 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Безопасные зоны
    FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100
    Маркировка EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион