Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of flowmeter Proline Prosonic Flow E 100 to measure of demineralized water in utilities

Proline Prosonic Flow E 100 ultrasonic flowmeter

Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement

9E1B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement.
    Bidirectional measuring of demineralized water applications for Utilities, e.g. boiler condensate return lines.

  • Функции датчика

    Long-term stability – reliable, robust sensor. Reducing further measuring point – multivariable device. Dependable flow measurement – high turndown (200:1).
    Measurement accuracy up to ±0.5 % (flow) or according to EN 1434 Cl. 2, ±2.0 °C (± 3.6 °F) (temperature). Макс. температура процесса: 150 °C. Entire meter housing made of stainless steel.

  • Особенности преобразователя

    Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Extended calibration intervals – integrated device verification due to Heartbeat Technology. Easy commissioning – brief parameter explanations.
    4-20 мA HART, импульсный/частотный выход. Local display for reading and monitoring available. Robust transmitter housing.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50 ... 150 (2"... 6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4301 (F304)
    Присоединение к процессу: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, расчетный массовый расход, скорость потока, скорость звука, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    - ±0,5 % или ± 0.02% ИЗМ при 0,5 ... 10 м/с (1,6 ... 33 фут/с)
    - ±0,7 % ИЗМ при скорости потока < 0,5 м/с (1,64 фут/с)

  • Диапазон измерения

    0,025 ... 5 м/с (0,02 ... 16,4 фут/с)
    0 ... 6360 дм3/мин (0 ... 1680 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 25 / ASME класс 150

  • Диапазон температур продукта

    0...150 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    Стандартный вариант: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    С открытым корпусом: IP20, защитная оболочка типа 1

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Источник питания

    19,2 ... 28,8 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Нет

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион