Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture Raman bIO-Optics 120, 220, 320 side view aiming left with tags showing

Raman bIO-Optics

Continuous, inline, multi-component bioprocess measurement

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Зонд Raman Rxn-10

  • Пробоотборный интерфейс

    Температура: -30...150 °C/-22...302 °F

  • Давление

    Макс. давление: 13,8 бар изб./200 фнт/кв. дюйм изб.

  • Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями

    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов
    Технологическое соединение: PG13,5
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой
    Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993

  • Длина

    120, 220, 320 или 420 мм
    4,73, 8,67, 12,60, 16,54"

  • Диаметр

    12 мм/0,48"

  • Метод стерилизации

    Автоклавирование

  • Технологическое соединение

    PG13,5