Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture Raman bIO-Optics 120, 220, 320 side view aiming left with tags showing

Raman bIO-Optics

Continuous, inline, multi-component bioprocess measurement

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Зонд Raman Rxn-10

  • Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями

    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов
    Технологическое соединение: PG13,5
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой
    Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993

  • Метод стерилизации

    Автоклавирование

Область применения

Raman bIO-Optics are versatile immersion optics used in conjunction with the Rxn-10 probehead and compatible with standard bioreactor ports. The fixed focus design provides long-term measurement stability along with superior signal performance, essential for transferable, high performance Raman-based bioprocess analysis. Available in industry standard lengths, Raman bIO-Optics are ideally suited for both glass and plastic benchtop bioreactor/fermenter applications requiring headplate entry.

  • Cell culture: glucose, lactate, glutamine, amino acids, cell density, titer

  • Fermentation: glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

Преимущества

  • Immersion optics for multi-component bioprocess measurement

  • Compatible with standard bioreactor ports

  • Fixed-focus design

  • Available in 12 mm diameter with Pg 13.5 threaded connector

  • 120, 220, 320, or 420 mm lengths

  • Autoclavable

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион