Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Измеряемые величиныМассовый расход, объемный расход с. у. (стандартные условия), объемный расход р. у. (реальные условия), молекулярная масса, объем и масса газа, скорость газа, скорость звука
Измеряемые величиныОбъем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа, объем с. у. (*), объемный расход ниже с. у. (*) (*) дополнительная функция, включающая интегрированную корректировку объема
Измеряемая средаПриродный газ (сухой, одоризованный)
Измеряемые величиныОбъем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа, объем с. у. (*), объемный расход ниже с. у. (*) (*) дополнительная функция, включающая интегрированную корректировку объема
Измеряемая средаПриродный газ (сухой, одоризованный), воздух
Количество областей примененияПоддержка до 4 газовых или 4 жидкостных измерительных линий на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Входы6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0... 60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств. 2 разрешения 0,02 °C для входа 100 Ом. Погрешность в диапазоне 0 ... 50 °C Погрешность <0,05 °C или меньше; -220... +220 °C Погрешность <0,5 °C или меньше 4 независимых входа контура HART (дополнительно к сигналам 4–20 мА) Поддержка многоточечного режима для каждого контура преобразователя, а также поддержка резервирования работы FC 4 входа для одиночных или сдвоенных импульсных сигналов. Регулируемый уровень срабатывания для различных напряжений. Диапазон частот до 10 кГц для одиночных и сдвоенных импульсов). Соответствие стандартам ISO 6551, IP 252 и API 5.5. Реализация функций уровней A и B в полном соответствии со стандартами. 4 входа для сигналов с периодичностью 100...5000 мкс. Разрешение < 1 нс 16 цифровых входов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц) 4 с поддержкой режима конфигурации детекторов шара 1, 2 и 4. Разрешение 100 нс (10 МГц) 2 последовательных порта RS485 / RS232 для ультразвукового расходомера, принтера или других устройств, 115 кбит/с Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 и 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 и 1x RS485 опционально: 2x RS485 / RS232 и 2x RS485 2 интерфейса Ethernet RJ45, TCP/IP
Выходы4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств. 16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В 4 импульсных выхода (с открытым коллектором), диапазон частот 0,01...500 Гц 1 импульсный выход расходомера для дистанционной проверки сумматоров потока. Разрешение 100 нс (1 МГц) 4 частотных выхода для эмуляции сигналов расходомера. Максимальная частота 10 кГц, точность 0,1%
Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р.у.), скорость газа, скорость звука
Диапазон измеренияСкорость газа: 0,3 ... 60 м/с В зависимости от номинального диаметра трубы
Ультразвуковые расходомеры
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Благодаря использованию ультразвуковых волн возможно точное измерение объемного расхода разнообразных газов и жидкостей вне зависимости от их электрической проводимости, давления, температуры или вязкости. Врезные ультразвуковые датчики являются предпочтительным решением для тех областей применения, в которых предъявляются особые требования к прослеживаемости и гарантированной точности. Накладные ультразвуковые датчики устанавливаются на внешних стенках трубопровода и поэтому могут использоваться для временных измерений или для модернизации.
Использование для монтажа без прерывания процесса
Возможность измерения расхода агрессивных сред даже при высоком давлении процесса
Подходят для применения в трубопроводах из пластика, стали, чугуна или композитных материалов (с футеровкой или без футеровки)
Для трубопроводов диаметром до DN 4000 (156")
Фланцевые датчики
Гарантированная точность благодаря заводской калибровке
Прочная конструкция в соответствии с требованиями EN и ASME
Короткие входные прямые участки
Для трубопроводов диаметром до DN 300 (12")
Ультразвуковой принцип измерения расхода
Ультразвуковой принцип измерения расхода
Плавание против течения требует больше сил и больше времени, чем плавание по течению. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Два смонтированных на трубе датчика одновременно посылают и принимают ультразвуковые импульсы . При нулевом расходе оба датчика принимают ультразвуковую волну в один момент времени, т.е. время распространения не меняется.
Когда же среда находится в движении, ультразвуковые волны достигают обоих датчиков в разное время. Эта измеряемая «разность времени распространения» прямо пропорциональна скорости потока и, соответственно, объемному расходу.
Преимущества
При применении в однородных средах процесс измерения на основе ультразвукового принципа не зависит от давления, плотности, температуры, проводимости и вязкости среды
Свободное поперечное сечение трубы, отсутствие потерь давления
Отсутствие движущихся частей, минимальное техническое обслуживание и содержание
Длительный срок службы без абразивного или коррозионного износа, вызываемых жидкостями
Врезное и накладное исполнения для стационарных и временных установок, измеряющих расход
Для максимальной гибкости: накладные расходомеры для неинвазивных измерений без прерывания процесса; не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации и обладают рядом других преимуществ
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .