Типы сборки: цельноточеная термогильза, защитная трубка или прямой контакт (без термогильзы)
Разнообразие датчиков для обеспечения максимальной эффективности измерения
Преобразователи температуры со всеми распространенными протоколами связи (включая IO-Link и Ethernet-APL)
Широкий выбор термогильз, технологических соединений, материалов, сертификатов и др.
Преимущества
Разработан для обеспечения надежности. Доверие в различных отраслях промышленности.
Датчики температуры iTHERM ModuLine созданы для обеспечения надежности при длительной эксплуатации. Они гарантируют стабильную производительность и надежность как в тяжелой промышленности (энергетика, химическая, нефтегазовая промышленность), так и в коммунальном хозяйстве.
Компания Endress+Hauser всегда рядом. Где бы вы ни работали.
iTHERM ModuLine можно приобрести в любой точке мира с доставкой в короткие сроки и экспертной поддержкой. Полная документация и местные сертификаты упрощают монтаж, техническое обслуживание и соблюдение норм.
При наличии всего лишь семи продуктов iTHERM ModuLine упрощает управление складскими запасами, обеспечивает
стандартизацию на предприятиях и позволяет сократить затраты на жизненный цикл. В сочетании с
поддержкой глобальных проектов он повышает эффективность всего процесса, от закупок до эксплуатации.
Превосходная поддержка. Даже после монтажа.
Такие инструменты, как DeviceViewer, помогают получить доступ к технической документации, запасным частям и информации по обслуживанию. Компания Endress+Hauser оказывает вам поддержку на всех этапах – от проектирования до ввода в эксплуатацию и ежедневного управления.
Простой выбор. Гибкая конфигурация.
Выберите конфигурацию для измерения: термометр с цельноточеной термогильзой, защитной трубкой или прямым контактом.
Настройте прибор: все опции индивидуальной настройки (датчик, термогильза, преобразователь...) в пределах одного кода заказа.
Ознакомьтесь с нашими датчиками температуры и термогильзами iTHERM ModuLine и изучите технические различия между различными моделями. Узнайте, как инновации Endress+Hauser повышают безопасность, упрощают эксплуатацию и увеличивают эффективность в широком спектре областей применения.
"Системные продукты и менеджеры данных" для оснащения точки измерения.
Измерение температуры подразумевает гораздо больше, чем просто регистрацию значений. Датчики температуры должны быть подключены к источнику питания и защищены от перенапряжения. Необходимо визуализировать или обрабатывать данные измерений, контролировать предельные значения и надежно архивировать все данные для предотвращения несанкционированного доступа.
Наши устройства защиты от перенапряжения защищают ваше оборудование.
Примечание
Endress+Hauser. Ваш партнер в области измерения температуры.
Преобразователи температуры
Повысьте производительность вашего датчика температуры iTHERM ModuLine с помощью наших универсальных преобразователей температуры! Большой выбор моделей, корпусов и сертификатов в сочетании со всеми распространенными протоколами связи обеспечивает беспроблемную интеграцию в систему.
Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом температурных блоков для промышленных или гигиенических систем во всех отраслях промышленности. От поверхностных датчиков температуры, кабельных зондов и многозонных датчиков температуры до высокотемпературных термометров и реле.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .