Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
The float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, like in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact. Check out the Liquifloat device for point level applications and click on the button below.
Float switch measurement: Measuring Principle
As the switch floats up and down on the surface of a liquid, an installed sensor detects its position and triggers the switching operation.
Benefits
Reliable and cost-effective point level detection in liquids
Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .