Наша серия RN надежно обрабатывает ваши измерительные сигналы.
Серия RN обеспечивает гальваническую развязку и стабильное питание ваших измерительных технологий – для получения точных и помехозащищенных технологических данных. В идеальном сочетании с приборами Endress+Hauser она защищает ваше предприятие от нежелательных помех сигнала и повышает надежность измерения. Особенно в областях применения с повышенными требованиями к безопасности или качеству она значительно повышает надежность ваших измеряемых значений. Безопасный сигнал – безопасный технологический процесс.
Наши индикаторы технологического процесса отображают ваши параметры технологического процесса непосредственно на месте эксплуатации.
Наши индикаторы технологического процесса позволяют отслеживать параметры технологического процесса – именно там, где они вам нужны. Дисплей работает независимо от местоположения измерительного прибора и обеспечивает быстрые реакции в случае отклонений или отказов.
Наши индикаторы технологического процесса с блоком управления могут решить их.
Будь то контроль предельных значений или простые задачи управления, наши индикаторы технологического процесса с блоками управления объединяют функции отображения и переключения в компактной системе. Это позволяет быстро и экономично реализовывать повторяющиеся задачи автоматизации без необходимости использования сложных технологий управления.
Наши менеджеры данных документируют информацию бесперебойно и с защитой от несанкционированного доступа.
Наши менеджеры данных Memograph и Ecograph хранят ваши данные технологического процесса в защищенном от несанкционированного доступа и отслеживаемом виде, что идеально подходит для соблюдения требований законодательства в отношении документации, внутреннего контроля качества и внешних аудитов. Четкая визуализация во времени облегчает анализ и проверку стабильных технологических процессов. Это позволяет вам качественно соблюдать требования соответствия и постоянно контролировать данные технологического процесса.
Наши менеджеры энергоресурсов и менеджеры приложений обеспечивают высокоточное измерение.
Только те, кто осуществляет точные измерения, могут сэкономить энергию и сократить расходы. Будь то измерение тепла и холода с помощью EngyCal RH33, расчет массы и расхода энергии пара с помощью EngyCal RS33 или точное дозирование с помощью контроллера дозирования RA33 – наши сертифицированные приборы обеспечивают точные и надежные измерения. Это поможет вам определить потенциал для экономии, оптимизировать технологические процессы и способствовать устойчивому развитию. Точные измерения – эффективное управление.
Наши устройства защиты от перенапряжения защищают ваше оборудование.
Повреждения, вызванные перенапряжением, могут вывести из строя всю вашу систему – наши устройства защиты от перенапряжения обеспечивают надежную защиту от молнии и переходных помех. Это позволяет обеспечить безопасность ваших приборов, повысить эксплуатационную готовность системы и избежать дорогостоящих простоев.